ADF7242

不推荐用于新设计

低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围(全球ISM频段)
       2400 MHz至2483.5 MHz
  • 可编程数据速率和调制
    兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
    GFSK/FSK/GMSK/MSK调制
    数据速率:50 kbps至2000 kbps
  • 低功耗
       接收模式:19 mA(典型值)
       发射模式:21.5 mA(典型值,PO = 3 dBm)
       32 kHz晶振唤醒模式:1.7 μA
  • 高灵敏度(IEEE 802.15.4-2006)
       -95 dBm (250 kbps)
       −96 dBm(62.5 kbps,GFSK)
       −93 dBm(500 kbps,GFSK)
       −90 dBm(1 Mbps,GFSK)
       −87.5 dBm(2 Mbps,GFSK)
  • 可编程输出功率
       -20 dBm至+4.8 dBm,步进为2 dB
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADF7242
低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF7242-PMDZ

2.4GHz无线收发器PMOD评估板

特性和优点

  • 低成本、ADF7242单芯片2.4GHz RF收发器IC
  • 频率范围(全球ISM频段):2400 MHz至2483.5 MHz
  • 集成SPI接口的PMOD兼容扩展端口
  • IEEE 802.15.4兼容RF收发器
  • 传输范围:高达100m(250 kbps时),输出功率 = +3 dBm
  • 低功耗:19 mA(Rx模式)、21.5 mA(Tx模式)、1.8 mA(空闲模式)
  • 支持天线和极化分集
  • 板载芯片天线
  • 小尺寸:2.35” x 0.8”

产品详情

低成本和小尺寸的EVAL-ADF7242-PMDZ是一款2.4 GHz、802.15.4无线收发器板,支持RF至FPGA或处理器应用系统,该系统利用可针对SPI通信(数据包模式)进行配置的PMOD兼容扩展端口。对于需要数据流传输的应用,还提供同步双向串行端口(SPORT)接口。无线收发器PMOD板可配置为在2400 MHz至2483.5 MHz ISM频段上运行。该板使用单通道 ADF7242收发器。

EVAL-ADF7242-PMDZ板使用两根微型2.4 GHz芯片天线、阻抗匹配滤波器和巴伦,可实现极少的RF前端器件数。该板支持天线分集(极化分集)并使用两根正交安装的芯片天线,在多路径衰落条件下大大提高了性能。

EVAL-ADF7242-PMDZ
2.4GHz无线收发器PMOD评估板
EVAL-ADF7242
ADF7242 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7242的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论