ADF7024
不推荐用于新设计易用、低功耗、次GHz、ISM/SRD、FSK/GFSK收发器IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- RF频带(MHz): 431至435和862至928
- 支持的数据速率(kbps): 9.6、38.4、50、100、200和300
- 调制: 两级频移键控(FSK)和高斯频移键控(GFSK)
- 电源电压:2.2 V至3.6 V
- 超低功耗休眠模式,延长电池使用时间
- 简单的SPI控制接口
- 快速无线电状态转换
- 自动频率控制(AFC)和自动增益控制(AGC)
- 数字接收信号强度指示(RSSI)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADF7024是一款超低功耗、集成收发器,用于免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz。 该器件简单易用,而且性能很高,适合各种各样的无线应用。 ADF7024适用于符合欧洲ETSI EN300-220规则、北美FCC Part 15规则及其他类似监管标准的工作环境。
ADF7024支持多种预先定义的无线配置文件。 对于每个无线配置文件,都提供了针对ADF7024无线电优化的寄存器设置。 这确保了RF通信层无缝工作,让用户可以专注于协议和系统级设计及原型制作。 无线配置文件涵盖了常用的数据速率和调制选项。 总共有6个无线配置文件,如表1所示。
欲了解更多详情,请参阅数据手册和用户指南。
应用
- 无线传感器网络(WSN)
- 家庭和楼宇自动化
- 资产追踪
- 过程和楼宇控制
- 工业控制
- 物联网(IoT)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 8
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
第三方合作伙伴项目 1
产品选型指南 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7024BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7024BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADF7024BCPZ | 量产 | |
ADF7024BCPZ-RL | 量产 | |
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF7024BCPZ | 量产 | |
ADF7024BCPZ-RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF7024BCPZ | 量产 | |
ADF7024BCPZ-RL | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0246 Assembly and Test Transfer of Select 3x3, 4x4, 5x5 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7024BCPZ | 量产 | |
ADF7024BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adf7024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论