ADF7023

不推荐用于新设计

高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗、高性能收发器
  • 工作频段
    862 MHz至928 MHz
    431 MHz至464 MHz
  • 支持的数据速率:1 kbps至300 kbps
  • 电源电压范围:2.2 V至3.6 V
  • 单端和差分PA
  • 中频带宽可编程的低中频接收机:
    100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz
  • 接收机灵敏度(BER)
    −116 dBm(1.0 kbps,2FSK、GFSK)
    −107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK、GFSK)
    −102.5 dBm(150 kbps,GFSK、GMSK)
    −100 dBm(300 kbps,GFSK、GMS)
    −104 dBm(19.2 kbps,OOK)
  • 极低功耗
  • RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADF7023
高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 8

技术文章 10

第三方合作伙伴项目 1

评估设计文件 1

了解更多

软件资源

ADF7023参考代码

器件驱动器 2


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7023

ADF7023 评估板

产品详情

ADF7023提供两种不同布局的评估板。第一种布局中,单端PA和差分LNA/PA具有单独的匹配电路。该布局用于EVAL-ADF7023DB1和EVAL-ADF7023DB3评估板。

第二种布局中,单端PA和差分LNA/PA由一个匹配网络连接。该布局用于EVAL-ADF7023DB2和EVAL-ADF7023DB4评估板。

两种布局均为4层板,并采用0402无源器件。

EVAL-ADF7023
ADF7023 评估板

最新评论

近期浏览