ADA4571
推荐新设计使用集成式AMR角度传感器和信号调节器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 180°角度高精度
- 最大角误差为0.5°
- 模拟正弦和余弦输出
- 比例输出电压
- 热漂移与寿命漂移小
- 可驱动SAR或Σ-Δ型模数转换器(ADC)
- 磁阻(MR)电桥温度补偿模式
- 温度范围:−40°C至+150°C
- EMI抗扰性
- 故障诊断
- VDD 范围:2.7 V至5.5 V
- 最小相位延迟
- 通过汽车应用认证
- 采用8引脚SOIC封装
ADA4571是一款各向异性磁阻(AMR)传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。 ADA4571产生两路模拟输出,指示周围磁场的角位置。
ADA4571在一个封装内集成两个芯片,即一个AMR传感器和一个固定增益(标称值G = 40)仪表放大器。 ADA4571可提供有关旋转磁场角度的干净且经过放大的余弦和正弦输出信号。 输出电压范围与电源电压成比例。
传感器含有两个互成45°角的惠斯登电桥。 x-y传感器平面的旋转磁场提供两路正弦输出去信号,且传感器与磁场方向的角度(α)频率翻倍。 在x-y平面的均质场内,输出信号与z方向(气隙)的物理位置无关。
ADA4571采用8引脚SOIC封装。
产品特色
- 非接触式角度测量。
- 测量磁场方向而非场密度。
- 对气隙变化的敏感度非常小。
- 工作距离远。
- 即使是微弱的饱和场也有极佳精度。
- 热漂移与寿命漂移极小。
- 迟滞可忽略。
- 单芯片解决方案。
应用
- 绝对位置测量(线性和角度)
- 无刷直流电机控制与定位
- 执行器控制与定位
- 非接触式角度测量与检测
- 磁性角位置检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 3
视频 8
解决方案设计及宣传手册 3
3rd Party Solutions 1
参考电路 1
在线研讨会 1
模拟对话 1
非常见问题 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4571BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571WHRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2019 - 18_0212 Addition of Alternate Wafer Fab (ADI Limerick) for ADA4571 Sensor Die |
||
ADA4571BRZ | 量产 | |
ADA4571BRZ-R7 | 量产 | |
ADA4571BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。