AD9944
最后购买期限完整的12位、25 MHz CCD信号处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 25 MSPS相关双采样器(CDS)
- 6 dB至40 dB、10位可变增益放大器(VGA)
- 低噪声光学黑色箝位电路
- 预消隐功能
- 12位、25 MSPS模数转换器
- 保证无失码
- 三线式串行数字接口
- 3 V单电源供电
- 节省空间的32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
AD9943/AD9944是两款适合CCD应用的完整模拟信号处理器,具有25 MHz单通道架构,设计用于采样和调理隔行和逐行扫描区域CCD阵列的输出。AD9943/AD9944的信号链由相关双采样器(CDS)、数字控制可变增益放大器(VGA)和黑色电平箝位组成。AD9943提供10位ADC分辨率,而AD9944内置真12位ADC。
内部寄存器通过三线式串行数字接口进行编程。可编程特性包括增益调整、黑色电平调整、输入时钟极性和省电模式。
AD9943/AD9944采用3 V单电源供电,功耗典型值为79 mW,提供节省空间的32引脚LFCSP封装。
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
AD9944KCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
AD9944KCPZRL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD9944KCPZ | 最后购买期限 | |
AD9944KCPZRL | 最后购买期限 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD9944KCPZ | 最后购买期限 | |
AD9944KCPZRL | 最后购买期限 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD9944KCPZ | 最后购买期限 | |
AD9944KCPZRL | 最后购买期限 | |
9月 14, 2012 - 12_0226 Conversion of AD9943, AD9944, and AD9945 from Punched to Sawn Leadframe and Transfer of Backend Process to STATSChipPAC Malaysia |
||
AD9944KCPZ | 最后购买期限 | |
AD9944KCPZRL | 最后购买期限 | |
9月 25, 2023 - 23_0060 Obsolescence of listed Video Part |
||
AD9944KCPZ | 最后购买期限 | |
AD9944KCPZRL | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册