AD9353

过期

WiMAX RF MxFE™收发器

Viewing:

产品详情

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • 3.3 GHz至3.8 GHz
  • 3.5 MHz < 带宽(BW) < 20 MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数(NF):3.2 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
  • 发射EVM:−36 dB
  • SNR > 134 dB/Hz(fOFFSET > 22 MHz)
  • 发射机功率控制
  • 范围:0 dB至58 dB
  • 分辨率:0.25 dB
  • 自主AGC和发射功率控制

AD9353
WiMAX RF MxFE™收发器
AD9353-fbl AD9353 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9353的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览