AD8318
推荐新设计使用1 MHz 至8 GHz 、70 dB对数检波器/控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 宽带宽:1 MHz至8 GHz
- 高精度:±1.0 dB(55 dB范围,5.8 GHz以下频率)
- 温度稳定性:±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
- 脉冲响应时间:10 ns/12 ns(下降/上升)
- 集成温度传感器
- 小尺寸LFCSP封装
- 关断特性:<1.5 mW (5 V)
- 单电源供电:5 V (68 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
- 下载AD8318-EP数据手册 (pdf)
AD8318是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出电压。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量模式或控制器两种模式工作。对于1 MHz至6 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高8 GHz下工作。输入范围典型值为60 dB(re:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8318的响应时间为10 ns,能够检测45 MHz以上的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。该器件还提供斜率为2 mV/°C的温度传感器输出,用于其它系统监控。需5 V单电源供电。耗用电流典型值为68 mA。当器件禁用时,功耗降至<1.5 mW。
AD8318可以配置成向功率放大器等VGA提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声极低。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8318可通过VOUT引脚提供0 V至4.9 V输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT引脚在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号振幅的线性dB减函数。
对数斜率标称值为-25 mV/dB,但可以通过将VOUT的反馈电压调整至VSET接口进行调整。用INHI输入时,截距为20 dBm(re: 50 Ω,CW输入)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8318采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用4 mm ×4 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
数据手册,Rev. B,4/07
参考资料
数据手册 3
应用笔记 2
技术文章 7
评估设计文件 1
参考电路 1
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8318ACPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8318ACPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8318ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm × 0.75 w/ EP) | ||
AD8318SCPZ-EP-R2 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8318SCPZ-EP-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD8318SCPZ-EP-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8318ACPZ-R2 | ||
AD8318ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD8318ACPZ-WP | ||
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8318ACPZ-R2 | ||
AD8318ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD8318ACPZ-WP | ||
2月 6, 2017 - 16_0225 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products. |
||
AD8318SCPZ-EP-R2 | 量产 | |
AD8318SCPZ-EP-RL7 | 量产 | |
AD8318SCPZ-EP-WP | ||
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
AD8318SCPZ-EP-R2 | 量产 | |
AD8318SCPZ-EP-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8318的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论