AD8235
量产40 µ微功耗仪表放大器,采用WLCSP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗
电源电流:40 μA(最大值)
关断电流:6 nA - 低输入电流
输入偏置电流:50 pA
输入失调电流:25 pA - 高共模抑制比(CMRR)
CMRR:110 dB (G = 100) - 节省空间
WLCSP 封装 - 零输入交越失真
- 多功能
轨到轨输入和输出
关断
增益通过单个电阻设置(G = 5至200) - AD8236:AD8235的μSOIC封装版本
AD8235是业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器,采用1.5 mm x 2.2 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。最大静态电流为40 μA。此外,关断模式下最大电源电流为500 nA,因此这款仪表放大器适合电池供电的便携式应用。
AD8235可以采用低至1.8 V的电源供电。输入级可提供较宽的轨到轨输入电压范围,而不会发生其它设计常见的交越失真。轨到轨输出可以与ADC轻松实现接口。
AD8235是信号调理应用的较佳选择。50 pA的低输入偏置电流、110 dB的高共模抑制比(CMRR,G = 100)、小尺寸以及低功耗,使该器件极具应用价值。
额定温度范围为−40°C至125°C扩展工业温度范围。
应用
--医疗仪器
--低端电流检测
--便携式电子设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
视频 5
技术书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8235ACBZ-P7 | 11-Ball WLCSP (2.04mm x 1.57mm) | ||
AD8235ACBZ-R7 | 11-Ball WLCSP (2.04mm x 1.57mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD8235ACBZ-P7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
低功耗交流信号测量 -
低功耗应变计信号测量 -
差分电压测量
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8235
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8235的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论