eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8232

推荐新设计使用

单导联心率监护模拟前端

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全集成式单导联ECG前端
  • 低供电电流:170 μA(典型值)
  • 共模抑制比:80 dB(DC至60 Hz)
  • 两个或三个电极配置
  • 高信号增益(G = 100),带DC阻塞能力
  • 2极点可调高通滤波器
  • 接受高达±300 mV的半电池电位
  • 快速恢复功能减少了滤波器的建立时间
  • 无使用约束运算放大器
  • 3极点可调低通滤波器,带可调增益
  • 导联脱落检测:交流或直流选择
  • 集成右腿驱动(RLD)放大器
  • 单电源供电:2.0 V至3.5 V
  • 集成基准电压缓冲器产生虚拟地
  • 轨到轨输出
  • 内部RFI滤波器
  • 8 kV HBM ESD额定值
  • 关断引脚
  • 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 通过汽车应用认证
AD8232
单导联心率监护模拟前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
AD7091 量产 1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用8引脚LFCSP封装
加速度计 1
ADXL362 推荐新设计使用 微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计
精密微控制器 1
ADUCM360 推荐新设计使用 集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
正线性稳压器(LDO) 1
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8232

AD8232 评估板

特性和优点

  • 即刻可用的心率监护仪(HRM)前端
  • 采用双电极或三电极配置工作
  • 直接与数据采集和模数转换器(ADC)接口
  • 通过开关可轻松选择特性
  • 支持各种电路配置

产品详情

AD8232-EVALZ评估板集成AD8232心率监护前端,并安装了各种所需的元器件,为健身应用的初始评估提供便利。 输入、输出、电源和导联脱落检测引脚路由至测试引脚,可简化连接。 开关和跳线可用于设置输入偏置电压、关断(SDN)、快速恢复(FR)、直流/交流和导联脱落检测模式。

EVAL-AD8232
AD8232 评估板

最新评论