Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8229

量产

1NV/√HZ低噪声、210°C仪表放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作温度高达210°C
  • 低噪声
    -- 输入噪声:1 nV/√Hz
    -- 输出噪声:45 nV/√Hz
  • 高共模抑制比(CMRR)
    -- 128 dB(最小值,G = 100)
    -- 80 dB (最小值,5 kHz,G = 1)
  • 出色的交流规格
    -- 带宽:15 MHz (G = 1)
    -- 带宽:1.2 MHz (G = 100)
    -- 压摆率:22 V/μs
    -- 总谐波失真(THD):130 dBc(1 kHz,G = 1)
  • 多功能
    -- ±4 V至±17 V双电源供电
    -- 增益通过单个电阻设置(G = 1至1000)
    -- 温度范围:
  • SBDIP封装:−40°C至+210°C
    SOIC封装:−40°C至+175°C
  • 下载AD8229-KGD数据手册。
  • 已知良好的裸片保证数据手册规格。
AD8229
1NV/√HZ低噪声、210°C仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

最新评论

近期浏览