Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8227

量产

宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益通过1个外部电阻设置
    增益范围:5至1000
  • 输入电压可低至地电压以下
  • 输入受到保护,可高于电源电压
  • 极宽电源电压范围
    单电源:2.2 V至36 V
    双电源:±1.5 V至±18 V
  • 带宽(G = 5):250 kHz
  • CMRR (G = 5):100 dB(最小值,B级)
  • 输入噪声:24 nV/√Hz
  • 电源电流:350 μA(典型值)
  • 额定温度范围:−40°C至+125°C
  • 8引脚SOIC和MSOP封装
AD8227
宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8227

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

最新评论

近期浏览