AD8224
量产精密、双通道、JFET输入、轨到轨仪表放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 带有隐藏焊盘的定制LFCSP封装
- 允许在封装下面布局走线和过孔
- 允许全偏置电流性能
- 低输入电流
- 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
- 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
- G = 10 (B Grade)
(最小值,G = 10,B级)
CMRR:90 dB
(最小值,至10 kHz,G = 10,B级) - 双通道,小型
4 mm × 4 mm LFCSP封装 - 出色的交流特性、低功耗
- 带宽:1.5 MHz (G = 1)
- 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
- 压摆率:2 V/μs
- 每个放大器的静态电流:750 μA
- 多功能
详情参见AD8224数据手册
AD8224是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用节省空间的4 mm x 4 mm、16引脚LFCSP封装。它所需的电路板面积与典型的单通道仪表放大器相同,但通道密度却提高一倍,每个通道的成本更低,且性能不受影响。
它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在10 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8224的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。
为了缓解这一问题,AD8224设计为既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,该器件的轨到轨输出级可以使动态范围达到较大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8224每个放大器的静态电流为750 µA,是电池供电设备的理想之选。
此外,AD8224也可以配置为单通道、差分输出仪表放大器。差分输出提供高抗扰度,这在输出信号必须穿过噪声环境传输时(例如与远程传感器配合使用)会很有用。该配置还可用于驱动差分输入ADC。
单通道版本,请使用AD8220。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
技术书 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8224ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8224HACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8224HBCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8224ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8224ACPZ-RL | 量产 | |
AD8224ACPZ-WP | ||
AD8224BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8224BCPZ-RL | 量产 | |
AD8224BCPZ-WP | ||
AD8224HACPZ-WP | ||
AD8224HBCPZ-R7 | 量产 | |
AD8224HBCPZ-RL | 量产 | |
AD8224HBCPZ-WP | ||
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8224ACPZ-RL | 量产 | |
AD8224BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8224BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8224
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。