ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8221
量产精密仪表放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 提供节省空间的MSOP封装
- 增益通过1个外部电阻设置(增益范围:1至1000)
- 宽电源电压范围:±2.3 V至±18 V
- 额定温度范围:−40°C至+85°C
- 工作温度最高可达125°C
- 出色的交流规格
- CMRR:80 dB(最小值,10 kHz,G = 1)
- −3 dB带宽:825 kHz (G = 1)
- 2 V/µs压摆率
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD8221-KGD数据手册
- 还提供已知良好的裸片并完全保证达到数据手册规格性能
- 下载AD8221-EP数据手册
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16619 DSCC图纸号
AD8221是一款增益可编程、高性能仪表放大器,在业界同类产品中,具有相对于频率的最高共模抑制比(CMRR)性能。目前市场上仪表放大器产品的CMRR已降至200 Hz。相比之下,G = 1、频率最高为10 kHz时,AD8221所有等级产品的共模抑制比(CMRR)均保持最低80 dB。相对于频率的高CMRR使得AD8221可以抑制宽带干扰和线性谐波,大大简化了滤波器要求。可能的应用包括精密数据采集、生物医学分析和航空航天仪器。
低电压失调、低失调漂移、低增益漂移、高增益精度和高共模抑制比特性,使这款器件成为需要具备最佳直流性能应用(如桥式信号调理)的绝佳选择。
可编程增益为用户提供设计灵活性。通过一个电阻可将增益设置为1至1000。AD8221可采用单电源或双电源供电,非常适合±10 V输入电压的应用 。
该器件采用低成本的8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装,且两种形式均能提供业界较佳性能。MSOP所需电路板面积为SOIC的一半,是多通道或空间受限型应用的理想选择
该器件所有等级的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围。此外,AD8221也能在−40°C至+125°C*范围内工作。
应用
- 电子秤
- 工业过程控制
- 桥式放大器
- 精密数据采集系统
- 医疗仪器
- 应变计
- 传感器接口
参考资料
数据手册 4
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8221AC-P7 | None Available | ||
AD8221ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8221ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8221ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8221ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8221ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8221ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8221BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8221BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8221BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8221TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
AD8221TRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8221ARMZ | 量产 | |
AD8221ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8221ARMZ | 量产 | |
AD8221ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8221ARMZ | 量产 | |
AD8221ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARMZ-RL | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8221ARMZ | 量产 | |
AD8221ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARMZ-RL | 量产 | |
AD8221ARZ | 量产 | |
AD8221ARZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARZ-RL | 量产 | |
AD8221BRZ | 量产 | |
AD8221BRZ-R7 | 量产 | |
AD8221BRZ-RL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8221ARMZ | 量产 | |
AD8221ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARMZ-RL | 量产 | |
AD8221ARZ | 量产 | |
AD8221ARZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARZ-RL | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8221ARZ | 量产 | |
AD8221ARZ-R7 | 量产 | |
AD8221ARZ-RL | 量产 | |
AD8221BRZ | 量产 | |
AD8221BRZ-R7 | 量产 | |
AD8221BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8221
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论