AD7988-5
量产16位、500ksps、超低功耗16位SAR ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低功耗
- 2 mW(500 kSPS,仅VDD)
- 3.5 mW(500 kSPS,总功耗)
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:100 kSPS/500 kSPS可选
- 积分非线性(INL):典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB
- 信纳比(SINAD):91.5 dB(10 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-114 dB(10 kHz时)
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.5 V之间)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
- 以菊花链形式连接多个ADC
- 10引脚MSOP和10引脚3 mm × 3 mm LFCSP(SOT-23尺寸)封装
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD7988-1/ AD7988-5是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。AD7988-1提供100 kSPS吞吐量,AD7988-5则提供500 kSPS吞吐量。两者均为采用多功能串行接口端口的低功耗、16位采样ADC。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至VREF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,通过一组三线式总线将几个ADC以菊花链形式连结起来。它采用独立电源VIO,兼容1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑。
AD7988-1/AD7988-5采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池供电设备
- 低功耗数据采集系统
- 便携式医疗仪器
- 自动测试设备
- 数据采集
- 通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 2
技术文章 3
测试产品组合 1
视频 2
教程 2
器件驱动器 2
产品选型指南 1
技术书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7988-5BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7988-5BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7988-5BRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD7988-5CCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7988-5CCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
AD7988-5BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD7988-5BRMZ | 量产 | |
AD7988-5BRMZ-RL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7988-5BRMZ | 量产 | |
AD7988-5BRMZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
AD7988-5参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
串联基准电压源 2 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |