专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD7949
量产14位、8通道、250 KSPS PULSAR ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 14位分辨率、无失码
- 8通道多路复用器,输入可选择:
- 单极性单端输入
- 差分输入(使用参考地)
- 伪双极性输入
- 吞吐速率:250 kSPS
- INL/DNL: ±0.5/±0.25 LSB (典型值)
- 信纳比(SINAD): 85 dB @ 20 kHz
- THD: −100 dB(20 kHz)
- 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
- 多种基准电压源类型
- 内部基准电压源可选择2.5 V或4.096 V
- 外部缓冲基准电压源(高达4.096 V)
- 外部基准电压源(高达VDD)
- 内部温度传感器(TEMP)
- 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
- 无流水线延迟,SAR架构
- 单电源工作:2.3 V至5.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5.5 V
- 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
- 功耗
- 2.9 mW(2.5 V/200 kSPS时)
- 10.8 mW(5 V/250 kSPS时)
- 待机电流:50 nA
- 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 下载AD7949-EP 数据手册
- 军用温度范围(−55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12645 DSCC图纸号
AD7949是一款8通道、14位、电荷再分配、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用单电源(VDD)供电。
AD7949内置多通道、低功耗数据采集系统所需的元件,包括:无失码的真14位SAR型ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的8通道、低串扰多路复用器;内部低漂移基准电压源(可以选择2.5 V或4.096 V)和缓冲;温度传感器;可选择的1极点滤波器;以及多通道按顺序连续采样时所用的序列器。
AD7949使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),其被设定为主逻辑电平。功耗与吞吐量成正比。
AD7949采用20引脚微型LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 多通道系统监控
- 电池供电设备
- 医疗仪器:ECG/EKG
- 移动通信:GPS
- 个人数字助理
- 电源线路监控
- 数据采集
- 地震数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
参考资料
数据手册 3
应用笔记 1
技术文章 1
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7949BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7949BCPZRL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7949SCPZ-EP-R2 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7949SCPZ-EP-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7949BCPZ | 量产 | |
AD7949BCPZRL7 | 量产 | |
AD7949SCPZ-EP-R2 | ||
AD7949SCPZ-EP-RL7 | 量产 | |
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD7949BCPZ | 量产 | |
AD7949BCPZRL7 | 量产 | |
AD7949SCPZ-EP-R2 | ||
AD7949SCPZ-EP-RL7 | 量产 | |
4月 15, 2009 - 09_0061 AD7682/AD7689/AD7949 Startup Circuitry Design Improvement and Data Sheet Changes |
||
AD7949BCPZ | 量产 | |
AD7949BCPZRL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7949BCPZRL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7949参考代码
器件驱动器 3
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR433 | 量产 | 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 2 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
ADA4897-2 | 推荐新设计使用 | 1 nV/√Hz、低功耗运算放大器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-1 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 6 | ||
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
全差分放大器 1 | ||
AD8475 | 量产 | 精密、可选增益、全差分漏斗放大器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7949的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论