AD7612
量产16位、750 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR® ADC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 多引脚/软件可编程输入范围:5 V、10 V、±5 V、±10 V
- 输入范围/模式选择:引脚或串行SPI®-兼容
- 吞吐量
750 kSPS (Warp模式)
600 kSPS (正常模式)
500 kSPS (脉冲模式) - 积分非线性(INL):典型值±0.75 LSB,最大值±1.5 LSB(FSR为±23 ppm)
- 16位分辨率、无失码
- 信噪比:最小值92 dB(5 V) @ 2 kHz,典型值94 dB (±10 V) @ 2 kHz
- 总谐波失真:典型值−107 dB
- iCMOS™ 工艺技术
- 5 V内部基准电压:典型漂移量为3 ppm/°C;TEMP输出
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V接口
- SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP 兼容
AD7612是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。该器件的输入范围和工作模式可通过硬件或专用只写串行配置端口来配置。AD7612内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。在CNVST的下降沿,它对IN+和IN-之间的电压差进行采样。AD7612具有四种不同的模拟输入范围和三种不同的采样模式:Warp模式适用于最高吞吐量,正常模式适用于最高异步吞吐量,而在脉冲模式下,功耗与吞吐量呈线性比例关系。工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品聚焦
- 可编程输入范围和模式选择,可通过引脚或串行端口选择输入范围/模式。
- 高吞吐量。Warp模式下,AD7612的吞吐量为750 kSPS。
- 出色的线性度,16位无失码,积分非线性 (INL) 最大值为±1.5 LSB。
- 内部基准电压。采用5 V内部基准电压,典型漂移量为±3 ppm/°C,带有片内温度传感器。
- 串行或并行接口,多功能并行(16位或8位总线)或双线串行接口配置,3.3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 过程控制
- 医疗仪器
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7612BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7612BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD7612BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7612BSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7612BCPZ | 量产 | |
AD7612BCPZ-RL | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7612BCPZ | 量产 | |
AD7612BSTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7612BSTZ | 量产 | |
AD7612BSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7612参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 5 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
ADA4898-2 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
AD8597 | 量产 | 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道) |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论