AD7606x Banner

AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

AD7609

量产

8 通道差分 DAS,采用 18 位双极同步采样 ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8路同步采样输入
  • 真差分输入
  • 真双极性模拟输入范围:±20 V、±10 V
  • 5 V模拟单电源,VDRIVE2.3 V至5.25 V
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 18位、200 kSPS ADC(所有通道)
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
  • 灵活的并行/串行接口
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 性能
    • 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
    • 98 dB SNR,−107 dB THD
    • 动态范围:最高105 dB(典型值)
    • 低功耗:100 mW
    • 待机模式:25 mW
  • 64引脚LQFP封装
AD7609
8 通道差分 DAS,采用 18 位双极同步采样 ADC
AD7609-fbl AD7609-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

学习如何开始使用Mbed 1

Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。

Mbed支持 3


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
标准数字隔离器 1
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD7609

AD7609 评估板

产品详情

EVAL-AD7609EDZ 是针对 AD7609 的功能完备的评估套件。该评估板以独立模式运行或与转换器评估和开发板 EVAL-CED1Z 结合使用。与转换器评估和开发板结合使用时,用户可通过提供的软件对该 ADC 的性能进行详细分析。该软件附带技术说明,其中描述了独立运行或与转换器评估和开发板结合使用时对评估板的操作和设置。

EVAL-AD7609
AD7609 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7609的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览