AD7606C-18是一款18位、同步采样、模数转换数据采集系统(DAS),具有八个通道。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-18还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V精密基准电压源和用于驱动ADC的基准电压源缓冲区,以及灵活的并行和串行接口。
AD7606C-18采用5 V单电源… 更多...
AD7606C-18是一款18位、同步采样、模数转换数据采集系统(DAS),具有八个通道。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-18还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V精密基准电压源和用于驱动ADC的基准电压源缓冲区,以及灵活的并行和串行接口。
AD7606C-18采用5 V单电源供电,在所有通道以1 MSPS的吞吐量采样时,可适应以下输入范围:
- 双极单端:±12.5 V、±10 V、±6.25 V、±5 V和±2.5 V
- 单极单端:0 V至12.5 V、0 V至10 V和0 V至5 V
- 双极差分:±20 V、±12.5 V、±10 V和±5 V
输入箝位保护可承受高达±21 V的电压。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606C-18灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。
在硬件模式下,AD7606C-18与AD7608和AD7609完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:
- 每个通道可选择模拟输入范围,并提供附加范围
- 每个通道可选择高带宽模式(220 kHz)
- 附加的过采样选项,过采样率高达256。
- 每通道的系统增益、系统失调和系统相位校准。
- 模拟输入开路检波器
- 诊断多路复用器
- 监测功能(串行外设接口(SPI)无效读和写、循环冗余校验(CRC)、持续忙碌监视器和复位检测)
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 SCLK 引脚(当仅与该功能相关时)。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统
收起...