AD7467
量产1.6 V微功耗10位ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 额定电压(VDD):1.6 V至3.6 V
- 低功耗:
典型值0.62 mW(100 kSPS,3 V电源)
典型值0.48 mW(50 kSPS,3.6 V电源)
典型值0.12 mW(100 kSPS,1.6 V电源) - 高呑吐量:200 kSPS
- 宽输入带宽:
71 dB信噪比(30 kHz输入频率) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:
SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 自动省电模式
- 省电模式:8 nA(典型值)
- 6引脚SOT-23封装
- 8引脚MSOP封装
AD7466/AD7467/AD7468分别是12/10/8位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为1.6V至3.6V单电源,具有低功耗特性,最高呑吐量可达200 kSPS。这些器件均内置一个低噪声、宽带宽采样-保持放大器,可处理3 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件无流水线延迟。
基准电压从VDD获得,从而为ADC提供了最宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
产品聚焦
- 额定电源电压:1.6 V至3.6 V
- 12、10和8位ADC,采用SOT-23和MSOP两种封装
- 高呑吐量、低功耗,正常工作模式下的最大功耗为0.9 mW(100 kSPS,3 V时)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。可在转换完成后自动进入省电模式,从而降低了省电模式下的平均功耗,器件的最大功耗为0.1 µA,省电模式下一般为8 nA
- 基准电压从电源获得
- 无流水线延迟
- 该器件具有一个标准逐次逼近型ADC,可通过/CS输入对转换进行精确控制
应用
数据手册, Rev. C, 5/07
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7467BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7467BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7467BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7467BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7467BRMZ | 量产 | |
AD7467BRTZ-REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7467BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7467BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7467的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论