AD7453
量产伪差分输入、555 kSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD7453是一款12位、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用伪差分模拟输入,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量为555 kSPS。
该器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持(T/H)放大器,可处理1 MHz以上的输入频率,-3 dB带宽典型值为20 MHz。外部基准电压通过VREF引脚输入,可在100 mV至3.5 V范围内变化,具体取决于电源和应用。
转换过程和数据采集通过 CS 与串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在 CS 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。
该器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。
AD7453采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7453BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7453BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7453BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7453BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 1 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
ADA4051-1 | 量产 | 1.8 V、微功耗、零漂移、RRIO运算放大器,具有更低的功耗。 |
分流基准电压源 1 | ||
AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
轨到轨运算放大器 1 | ||
AD8505 | 量产 | 单路、20 µA(最大值)、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7453的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论