AD7451
量产伪差分输入、1 MSPS、12位ADC,采用8引脚SOT-23封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD ):2.7 V至5.25 V
- 低功耗(最大吞吐量时):
最大4 mW (1 MSPS、VDD= 3 V)
最大9.25 mW (1 MSPS、VDD= 5 V) - 宽输入带宽:70 dB信纳比(100 kHz输入频率)
- 伪差分模拟输入
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:SPI®-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容
- 省电模式:最大1 μA
- 8引脚SOT-23和MSOP封装
AD7441/AD7451分别是10位和12位、高速、低功耗、单电源、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用伪差分模拟输入,工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量为1 MSPS,功耗极低。
AD7441/AD7451内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持(T/H)放大器,可处理最高3.5 MHz的输入频率。外部基准电压通过VREF引脚输入,可在100 mV至VDD范围内变化,具体取决于电源和应用。
转换过程和数据采集通过: /CS与串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。
产品聚焦
- 采用2.7 V至5.25 V电源供电。
- 高吞吐量、低功耗。采用3 V电源时,AD7441/AD7451在1 MSPS吞吐量时的最大功耗为4 mW。
- 伪差分模拟输入。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。转换速率由串行时钟确定,因此当串行时钟速度提高导致转换时间缩短时,功耗可降低。这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐量下实现更高功效。
- 可变基准电压源输入。
- 无流水线延迟。
- 通过/CS输入与一次性转换控制,可实现对采样时间的精确控制。
- 采用500 mV基准电压时,ENOB典型值大于10位。
应用
- 传感器接口
- 电池供电系统
- 数据采集系统
- 便携式仪器仪表
数据手册, Rev. C, 3/07
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7451ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7451BRMZ | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7451ARMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7451ARMZ | 量产 | |
AD7451BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7451ARMZ | 量产 | |
AD7451BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册