AD7401A
量产隔离式Σ-Δ调制器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 20MHz最大外部时钟速率
- 二阶调制器
- 16位无失码
- 16位时INL典型值为±2LSB
- 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
- 片内数字隔离器
- 板载基准电压源
- ±250 mV模拟输入电压
- 低功耗工作:5.5 V时为17 mA(典型值)
- 工作电压范围:-40℃至+125°C
- 16引脚SOIC封装
- 内置时钟版本AD7400A
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
- CSA元件验收通知#5A
- 符合VDE标准证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 891 V峰值
- UL认证
- 通过汽车应用认证
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler®技术,能将模拟输入信号转换为高速1位数据流。AD7401A采用5 V电源供电,可输入±250 mV的伪差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对模拟输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息以数据流密度的形式包含在输出数据流内,该数据流的最高数据速率可达20 MHz。通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或3.3 V电源供电(VDD2) 。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS与ADI公司的iCoupler®技术结合在一起,较之传统的光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压源。AD7401A采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +125°C。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 6
安全和法规认证 1
视频 5
安全和法规认证 1
参考电路 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7401AYRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7401AYRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADW70015Z-0RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 26, 2024 - 24_0023 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site for AD7401A |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
ADW70015Z-0RL | 量产 | |
2月 23, 2018 - 17_0193 AD7400, AD7401, AD7400A and AD7401A Datasheets: Updated Regulatory Information and Associated Creepage Specification |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
ADW70015Z-0RL | 量产 | |
11月 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
11月 12, 2012 - 12_0269 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for AD7400/01/00A/01A from MSL 1 to MSL 3. |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7401AYRWZ | 量产 | |
AD7401AYRWZ-RL | 量产 | |
8月 23, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADW70015Z-0RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?