AD7278
量产采用8引脚MSOP和6引脚TSOT封装的3 MSPS、8位ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
|
|
AD7278是一种8位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。 采用单电源工作,电源电压为2.35 V至3.6 V,最高吞吐速率可达3 MSPS。 这些器件均内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 该器件无流水线延迟。
AD7278采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。
基准电压从VDD获得, 从而为ADC提供较宽的动态输入范围。因此,其模拟输入范围为0至VDD。 转换速率取决于SCLK。
产品特色
- 3 MSPS ADC,采用6引脚TSOT封装
- AD7476/AD7477/AD7478和AD7476A/AD7477A/ AD7478A引脚兼容
- 高吞吐量、低功耗
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。 低吞吐量时功效比极高
- 基准电压从电源获得
- 无流水线延迟。 这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7278AUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7278BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7278BUJZ-500RL7 | 6-Lead TSOT | ||
AD7278BUJZ-REEL7 | 6-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
AD7278AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7278BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7278BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD7278AUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7278BUJZ-500RL7 | 量产 | |
AD7278BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7278BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7278BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册