MAX17332
量产AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1节电池充电器、电量计和保护器
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1 单元充电器、电量计和保护装置
- 产品模型
- 2
产品详情
- 非易失性可编程独立充电器
- 1% 充电电流,256 电流设置
- 0.25% 充电电压,2.42V 至 4.8V,可配置
- 可选的手动充电控制
- FET 温度限制和热调节
- 资格预审、智能充满和阶段充电选项。
- JEITA—9 温度区
- 电池健康状态 + 可编程安全/保护
- 过压/过充电电流
- 温度区依赖性
- 过充电/放电/短路电流
- 过高/过低温度
- 零电压或 >1.8V 充电选项
- 欠压 + 智能用尽
- 按钮唤醒/出厂运输模式 (0.5μA)
- ModelGauge m5 EZ 算法
- 百分比、容量、用尽时间/充满、寿命
- Cycle+™ 寿命预测 + 计划寿命充电
- 动态功率—估算功率性能
- 用于防止克隆的 SHA-256 安全认证
- 无校准的精密测量
- 电压、电流,功率、时间、周期
- 裸片温度和两个热敏电阻
- 历史记录日志、用户数据
- 低静态电流
- FET 使能:35μA 激活、21μA 休眠
- FET 禁用:8μA 运输、0.5μA 关断
- 2 线 (I2C) 和 1 线®
- 1.9 mm x 2.5 mm 15 焊球 0.5mm 间距晶圆级封装 (WLP)
MAX17332是一款35μA IQ独立充电器、电量计、保护器和电池内部自放电检测IC,适用于1节锂离子/锂聚合物电池。当存在电压源时,该IC使用AccuCharge™充电技术通过调制充电N-FET来调节充电。该IC可调节充电电压、电流和FET温度。通过在非易失性存储器中进行灵活配置支持独立充电。该IC支持以下应用:
- 低功耗充电
- 由来自通用5V USB的1mA至500mA电流直接充电
- 无需识别/协调USB
- 大功率并联电池组 (>1000mA)
- 并联电池组独立充电
- 防止并联电池交叉充电
- 协调外部DC-DC,可发出警报
- 充分减少压差和热量
- 保护和充电控制(电池组或主机端)
该IC理想二极管电路支持快速响应系统瞬变和适配器移除,在CHG FET上具有低压差。
该IC采用ModelGauge™ m5 EZ算法,既有库仑计数器的短期精度和线性度,也有基于电压的电量表的长期稳定性,提供业界出色的电量表精度。该IC会对电池老化情况、温度和放电速率进行自动补偿,在各种工作条件下都能准确提供电池的充电状态(SOC)(以毫安时mAh或百分比%显示)。
该IC通过监测电池电压、电流、温度和状态提供保护,防止出现过压/欠压、过流、短路、过温/欠温和过充电情况,并使用外部高侧N-FET实现内部自放电保护,以确保锂离子/聚合物电池在安全条件下运行,从而延长电池使用寿命。
应用
- USB PPS和直接充电
- 智能电池和混合超级电容电池
- 双屏智能手机、平板电脑
- 可听戴设备、可穿戴设备、智能手表
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 手持式无线电、电脑、配件
- 家居/楼宇自动化、传感器、相机
- 并联电池AR/VR系统
此产品有一个更新版本
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17332X22+ | 15-WLCSP-N/A | ||
MAX17332X22+T | 15-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 17, 2022 - 2350 DESIGN |
||
MAX17332X22+ | 量产 | |
MAX17332X22+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
MAX17330 | 不推荐用于新设计 | AccuCharge + ModelGauge 单电池充电器、电量计和保护器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17332的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论