MAX17335

推荐用于新设计

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Non-Volatile Programmable Stand-Alone Charger
    • 1% Charge Current, 256 Current Settings
    • 0.25% Charge Voltage, 2.42V to 4.8V, Configurable
    • Optional Manual Charge Control
    • FET Temperature Limit and Heat Regulation
    • Prequal, SmartFull, and Step-Charging Options
    • JEITA—9 Temperature Regions
  • Battery Health + Programmable Safety/Protection
    • Overvoltage/Overcharge Current
      • Temperature Region Dependent
    • Overcharge/Discharge/Short-Circuit Current
    • Over/Under Temperature
    • Zero-Volt or >1.8V Charging Option
    • Undervoltage + SmartEmpty
  • Pushbutton Wakeup/Factory Ship Mode (0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ Algorithm
    • Percent, Capacity,Time-to-Empty/Full, Age
    • Cycle+™ Age Forecast + Age-Scheduled Charging
  • Dynamic Power—Estimates Power Capability
  • SHA-256 Authentication to Prevent Cloning
  • Precision Measurement Without Calibration
    • Current, Voltage, Power, Time, Cycles
    • Die Temperature and two Thermistors
  • History Logging, User Data
  • Low Quiescent Current
    • FETs Enabled: 35μA Active, 21μA Hibernate
    • FETs Disabled: 8μA Ship, 0.5μA Shutdown
  • 2-Wire (I2C) and 1-Wire®
  • 1.9 mm x 2.5 mm 15-Bump 0.5mm Pitch Wafer-Level Package (WLP)
MAX17335
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX17335EVKIT

MAX17335 评估套件

特性和优点

  • ModelGauge m5 算法
  • 充电、监测和保护单节电池
  • 用于评估的板载完整保护解决方案
  • 默认硬件的电池电压 (VBATT) 范围为 +2.16V 至 +4.9V
  • 高达 5.7V 输入电压
  • 默认电流范围为 -5A(放电)至 +2.56A(充电),10mΩ 检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
  • 2 个热敏电阻测量
  • 板载 I2C 通信接口,内置 MAXUSB 接口
  • Windows 7 或更高版本兼容软件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX17335 评估套件为完全装配并经过测试的表贴 PCB,用于评估独立充电器、电量计 IC。该套件具有保护器和可选的 SHA-256 安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。

MAX17335 评估套件包括集成 I2C 接口的 IC 评估板和 USB micro-B 电缆。基于 Windows® 的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,可从 https://www.analog.com/en/products/max17335.html 产品页面的“设计资源”选项卡下下载。需要使用 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统才能使用评估套件 GUI 软件

MAX17335EVKIT
MAX17335 评估套件

最新评论