LTC9103
推荐新设计使用8 通道 IEEE 802.3at/bt PoE PSE 模拟控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
- 完全符合 IEEE 802.3at 2 类标准 PSE
- 与 LTC4291-1/LTC4292 软件兼容
- 多达 48 个 PSE 端口,每个端口有一个电源通道
- 多达 24 个 PSE 端口,每个端口有两个电源通道
- 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
- 每个通道均具有低功耗路径损耗
- 100mΩ 检测电阻
- 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
- 芯片组提供电气隔离
- 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
- 可靠性极高的多点 PD 检测
- 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
- 持续的每端口电源和电流监控
- 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
- 引脚或 I2C 可编程 PD 电源
- 采用 24 引脚 4mm × 4mm (LTC9101‑1) 和 64 引脚 7mm × 11mm (LTC9102/LTC9103) QFN 封装
LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 芯片组是一款 48 端口供电设备 (PSE) 控制器,适合在符合 IEEE 802.3at 2 类、802.3bt 3 类和 4 类标准的以太网供电 (PoE) 系统中使用。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 适合为符合 802.3af、802.3at 和 802.3bt 标准的 PD 供电。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 芯片组通过利用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 实现行业内最低的散热,并提供每个电源通道 0.1Ω 的检测电阻。变压器隔离型通信协议替代昂贵的光电耦合器和复杂的 3.3V 电源,实现了显著的 BOM 成本节省。
先进的电源管理功能包括每端口 14 位电流/电源监控器、可编程限流值/电源限制和预选端口的通用快速关断。提供先进的电源管理主机软件层。PD 检测使用专有的多点检测机制,对错误的 PD 识别具有出色的抗扰性。支持自动分类和 5 事件物理分类。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 附带一个可在高达 1 MHz 频率下运行的 I2C 串行接口。LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 可对引脚或 I2C 进行编程,以将 PD 传输的功率提升到高达 71.3 W。
应用
- PoE PSE 交换芯片/路由器和中跨
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC9103AUKJ#PBF | 64-Lead QFN (7mm x 11mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC9103AUKJ#TRPBF | 64-Lead QFN (7mm x 11mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC9103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论