LTC9101-1

推荐新设计使用

48端口 IEEE 802.3bt PoE PSE数字控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
  • 完全符合 IEEE 802.3at 2 类标准 PSE
  • 与 LTC4291-1/LTC4292 软件兼容
  • 多达 48 个 PSE 端口,每个端口有一个电源通道
  • 多达 24 个 PSE 端口,每个端口有两个电源通道
  • 受 ECC 保护的 eFlash 和数据 RAM
  • 每个通道均具有低功耗路径损耗
    • 100mΩ 检测电阻
    • 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
  • 芯片组提供电气隔离
    • 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
  • 可靠性极高的多点 PD 检测
    • 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
  • 持续的每端口电源和电流监控
  • 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
  • 引脚或 I2C 可编程 PD 电源
  • 采用 24 引脚 4mm × 4mm (LTC9101‑1) 和 64 引脚 7mm × 11mm (LTC9102/LTC9103) QFN 封装
LTC9101-1
48端口 IEEE 802.3bt PoE PSE数字控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

Software Interface Data Sheet and Software

The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.

Reference software for IEEE 802.3bt Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC9102 推荐新设计使用 12通道IEEE 802.3at PoE PSE模拟控制器
LTC9103 推荐新设计使用 8 通道 IEEE 802.3at/bt PoE PSE 模拟控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC3160A

DC3159A和DC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24端口、4对IEEE 802.3bt PSE

产品详情

演示套件3160A-KIT是一款经过以太网联盟第二代PoE认证的24端口IEEE 802.3at/bt兼容供电设备(PSE),由DC3159A子卡(48通道)和DC3017A母板(24个4对端口)组成。DC3160A-KIT具有LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSE平台芯片组。

在DC3160A-KIT中,单通道LTC9101-1数字控制器最多与四个模拟控制器进行接口。DC3159A-A子卡具有四个LTC9102 12通道模拟控制器,用于总计48个功率通道。DC3159A-B子卡具有两个LTC9102 12通道模拟控制器和两个LTC9103 8通道模拟控制器,用于总计40个功率通道。DC3160A-KIT最多可连接二十四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。

LTC9101-1、LTC9102和LTC9103使用专有的隔离数据接口,使LTC9101-1可直接连接到主机控制器I2C接口,无需成本昂贵的光耦合器和额外的3.3V电源。无需主机控制器或通过用于I2C接口的DC590,DC3160A-KIT可实现完全自动工作。

通过设计和板载浪涌保护器件可提供可靠的浪涌保护性能。指示灯LED最多显示48个功率通道的通道状态。可选板载降压稳压器通过VEE电源为数字电路提供3.3V电压。此演示手册介绍自动模式快速启动程序和DC3160A-KIT。

提供此电路板的设计文件。

DC3160A
DC3159A和DC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24端口、4对IEEE 802.3bt PSE

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC9101-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览