LTC4291-1

推荐新设计使用

4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 四个 PSE 端口
    • 每个端口有两个电源通道
  • 完全符合 IEEE 802.3bt 3 类和 4 类标准的 PSE
    • 针对 1 类、2 类、3 类和 4 类 PD 的合规支持
  • 每个通道均具有低功耗路径损耗
    • 150mΩ 检测电阻
    • 30mΩ 或低 MOSFET RDS(ON)
  • 芯片组提供电气隔离
    • 不再需要光电元件和隔离式 3.3V 电源
  • 可靠性极高的多点 PD 检测
    • 连接检查可以区分单签名和双签名 PD
  • 持续、专用的每端口电源和电流监控
    • 每端口电源监管
  • 与 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
  • 高达 71.3W 的引脚或 I2C 可编程 PD 电源
  • 采用40引脚 6mm × 6mm (LTC4292) 和24引脚 4mm × 4mm (LTC4291-1) QFN 封装
LTC4291-1
4 端口 IEEE 802.3bt PoE PSE 控制器
LTC4291-1/LT4292 Application Circuit LTC4291-1/LT4292 Pin Configuration LTC4291-1/LT4292 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

Software Interface Datasheet

The software interface datasheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This datasheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.


评估套件

eval board
DC2685B-KIT

DC2683A 和 DC2684A-B LTC4291-1/LTC4292 4 端口 IEEE 802.3bt PSE

产品详情

演示电路2685B-KIT是一款经过以太网联盟第二代PoE认证的4端口IEEE 802.3bt供电设备(PSE),由DC2684A-B(子卡)和DC2683A(母板)组成。DC2685BKIT用于评估LTC4291-1/LTC4292 PSE芯片组。最多可连接四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。DC590连接到与QuikEval™接口的I2C DC2685B-KIT。

该演示手册提供快速启动程序、DC2684A-B子卡概述、DC2683A母板概述、原理图和布局引脚排列。

DC2685B-KIT
DC2683A 和 DC2684A-B LTC4291-1/LTC4292 4 端口 IEEE 802.3bt PSE
DC2685B Evaluation Kit DC2685B Evaluation Kit - Top View DC2685B Evaluation Kit - Bottom View DC2685-B-KIT DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit DC2685B Application Circuit
DC590B
用于凌力尔特 QuikEval 演示板的 USB 串行控制器
DC590B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4291-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览