LTC4124

推荐新设计使用

具低电池电量断接功能的 100mA 无线锂离子电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的无线电源接收器、
    锂离子充电器和 PowerPath™ 控制器
  • 无线输入功率控制和整流
  • 宽带无线电源频率:
    DC 至 >10MHz
  • 引脚可选充电电流:
    10mA/25mA/50mA/100mA
  • 引脚可选充电电压:
    4.0V/4.1V/4.2V/4.35V
  • 引脚可选低电池断开:
    2.7V/3.2V
  • 在断开/运输模式下具有
    零电池漏电流
  • 通过引脚可选使能提供
    低电池预充电电流
  • 通过 NTC 输入实现温度合格的充电
  • 安全充电终止计时器
  • 微小的整体解决方案尺寸,极少外部元件
  • 小尺寸耐热性能增强型
    12 引脚 2mm × 2mm LQFN 封装
LTC4124
具低电池电量断接功能的 100mA 无线锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4124
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2769A-B

LTC6990/LTC4124 演示板 | 25mA 无线锂离子电池充电器演示套件

产品详情

DC2769A-B-KIT是一款DC2771A-B发射器板(内置LTC6990)和DC2775A-B(内置LTC4124)套件。DC2775A-B接收器可在最高25mA的电流下对单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的气隙为2mm5mm

eval board
DC2769A-A

LTC6990/LTC4124 演示板 | 10mA 无线锂离子电池充电器演示套件

产品详情

DC2769A-A-KIT套件包含DC2771A-A发射器板(内置LTC6990)、DC2775A-A(内置LTC4124)以及针对具体应用的DC2774A接收器板(内置LTC4124)。DC2775A-A接收器可在最高10mA的电流下对单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的气隙为0.5mm

eval board
DC2770A-A-KIT

LTC4124/LTC4125 50mA 无线锂离子充电器演示套件

产品详情

DC2770A-A-KIT是包含DC2773A-A变送器板(采用LTC4125)和DC2775A-C(采用LTC4124)的套件。DC2775A-C接收器板能够以高达50 mA的电流为单节锂离子电池充电,发射线圈和接收线圈之间的空气间隙为3.0 mm至5.0 mm。DC2773A-A变送器板通过LTC4125支持异物检测。

eval board
DC2770A-B-KIT

LTC4124/LTC4125 100mA无线锂离子充电器演示套件

产品详情

DC2770A-B-KIT是包含DC2773A-B变送器板(采用LTC4125)和DC2775A-D(采用LTC4124)的套件。DC2775A-D接收器板能以高达100 mA的电流为单个锂离子电池充电,发射和接收线圈之间的空气间隙为3.0 mm至5.0 mm。DC2773A-B变送器支持通过LTC4125实现较佳功率搜索和异物检测功能。

DC2769A-B
LTC6990/LTC4124 演示板 | 25mA 无线锂离子电池充电器演示套件
DC2769A-A
LTC6990/LTC4124 演示板 | 10mA 无线锂离子电池充电器演示套件
DC2770A-A-KIT
LTC4124/LTC4125 50mA 无线锂离子充电器演示套件
DC2770A-B-KIT
LTC4124/LTC4125 100mA无线锂离子充电器演示套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览