LT8653S

推荐新设计使用

静态电流为6.2μA的双通道2 A、42 V同步降压型Silent Switcher 2

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Silent Switcher®2 架构:
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 可选的扩频调制功能
  • 每个通道可同步提供 2 A 直流电流
  • 任一通道可提供高达 3 A 的电流
  • 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
    • 将 12 VIN 调节到 5 VOUT1 和 3.3 VOUT2 时 IQ 为 6.2μA
    • 输出纹波 < 10 mVP–P
  • 可选的外部 VC 引脚:快速瞬态响应
  • 强制连续模式
  • 在高频下具有高效率
  • 1 A 时效率为 94.1%,2MHz 时可从 12 VIN 提供 5 VOUT
  • 引脚可选固定输出电压:5 V、3.3 V、1.8 V
  • 快速最短开关接通时间:30 ns
  • 宽输入电压范围:3.0 V 至 42 V
  • 可调并且可同步:300 kHz 至 3 MHz
  • 固定输出引脚复用选项
  • 具备快速内部补偿功能的内部 2 MHz fSW
  • 小型 4 mm × 3 mm 20 引脚 LQFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8653S
静态电流为6.2μA的双通道2 A、42 V同步降压型Silent Switcher 2
LT8653S Application Circuit LT8653S Pin Configuration LT8653S Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8653S

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2535A

LT8653S演示板 | 静态电流为6.2μA的双通道2A、42V同步降压型Silent Switcher

产品详情

演示电路 2535A 是一款采用 LT8653S 的42V双通道2A同步降压型稳压器。LT8653S 是一款紧凑式高效高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代 Silent Switcher® 技术,可较大限度减少EMI并降低PCB布局敏感性。该演示板可提供两个输出:从 5.5V 至 42V 输入提供 5V 和 3.3V 输出。每个输出可同时提供高达 2A 的连续电流。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。集成电源开关和其他必要电路可减少外部元件数量并简化设计。可选展频操作模式可以进一步改善EMI/EMC性能。Burst Mode® 操作中的超低静态电流可在极轻负载下实现高效率。

DC2535A 演示板的尺寸为3 x 3英寸,采用四层结构,外层具有2oz铜,内层具有1oz铜。DC2535A 默认以 2MHz 的开关频率运行,以便较大限度地减小解决方案的尺寸。LT8653S 装配在耐热性能增强型4 mm × 3 mm LQFN 封装内。当两个通道均以全载(每个通道2 A)在默认开关频率2MHz下运行时,IC温升约为50°C。

演示板上的跳线 JP2 用于确定 LT8653S 的 SYNC 引脚配置。默认情况下,该演示板上的 SYNC 引脚处于接地状态,以实现低纹波突发模式(Burst Mode)运行。将 JP2 移动到 FCM W/SSM 后,可将 SYNC 引脚绑定到 VCC 引脚,从而实现展频操作模式。要与某个外部时钟同步,请将 JP2 移至FCM W/O SSM 或 SYNC 位置,并在 SYNC 转塔上应用该外部时钟。

演示板上的跳线 JP3 和 JP4 用于确定输出电压选择位引脚 D0 和 D1 的配置。默认情况下,DC2535A 上的 D0 和 D1 引脚处于浮空状态。此组合可在 FB1/FB2 引脚和误差放大器之间连接内部反馈电阻分压器,这意味着将 FB1 和 FB2 引脚分别调节到 5V 和 3.3V。在 DC2535A 上,FB1/FB2 引脚默认通过0Ω电阻连接到输出节点。有关 D0 和 D1 引脚设置的更多信息,请参阅 LT8653S 数据手册。

该演示板已安装EMI滤波器。图1和图 2 中显示了演示板(带EMI滤波器)的EMI性能。图 2 中的黑线表示 CISPR 25 5 级限制。为实现图 2 中所示的 EMI/EMC 性能,应配备输入EMI滤波器,并在 VEMI 端子上施加输入电压。

LT8653S 数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路 2535A 的本手册阅读数据手册。

eval board
X波段相控阵平台

可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台

特性和优点

Stingray X/Ku相控阵原型制作板
  • 32通道模拟相控阵原型制作平台
  • 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
  • 32个ADTR发射/接收IC
  • RF输入、RF输出设计
  • 每个BFIC都配有单个RFIO
  • 10 GHz格点间距
  • 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
  • 用于编程的PMOD和SDP连接器
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

XUD1A X/C波段上/下变频器
  • X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
  • 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
  • 4个TX IF输入(通过SMPM)
  • 4个RX IF输出(通过SMPM)
  • 外部LO或内部PLL选项
  • 用于编程的PMOD连接器
  • 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节

MxFE评估板
  • 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
  • 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
    • 总计4个12位4GSPS ADC
    • 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
    • 总计4个16位12GSPS DAC
    • 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 支持外部转换器时钟
  • ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节

软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • MATLAB系统应用GUI
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案

用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 混合波束转向能力
  • 系统相位校准

产品详情

X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。

X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。

利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 混合波束成型
  • 电子测试与测量

DC2535A
LT8653S演示板 | 静态电流为6.2μA的双通道2A、42V同步降压型Silent Switcher
DC2535A
X波段相控阵平台
可扩展32元件混合波束成形相控阵雷达开发平台
X-Band Development Platform Block Diagram AD9081 Evaluation Board ADAR1000EVAL1Z KIT  - Bottom View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Top View ADAR1000EVAL1Z Evaluation Board - Bottom View EVAL-ADXUD1AEBZ Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8653S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览