eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC7992

推荐新设计使用

非反射式硅SP4T开关,0.1 GHz至6.0 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非反射式50 Ω设计
  • 高隔离度:45 dB(典型值,2 GHz
  • 低插入损耗:0.6 dB2 GHz时)
  • 高功率处理
    • 33 dBm(通过路径)
    • 27 dBm(端接路径)
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB)35 dBm(典型值)
    • 输入三阶交调截点(IIP3)58 dBm(典型值)
  • ESD额定值:2 kV人体模型(HBM)2
  • 单正电源:3.3 V5.0 V
  • 标准TTLCMOS1.8 V兼容控制16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装(9 mm2)
  • HMC241ALP3E引脚兼容
HMC7992

非反射式硅SP4T开关,0.1 GHz至6.0 GHz

HMC7992 Functional Block Diagram HMC7992 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-HMC7992
HMC7992评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览