HMC1048

过期

双平衡混频器,采用SMT封装,2 - 18 GHz

产品模型
3
Viewing:

产品详情

  • 无源: 无需直流偏置
  • 高输入IP3: 23 dBm
  • LO /RF隔离: 38 dB
  • LO /IF隔离: 28 dB
  • RF/IF隔离: 15 dB
  • IF带宽: DC - 4 GHz
  • 下变频器应用
  • 12引脚陶瓷3x3 mm
    SMT封装: 9 mm²


HMC1048
双平衡混频器,采用SMT封装,2 - 18 GHz
hmc1048lc3b_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC1048A 推荐新设计使用

2.25 GHz至18 GHz、MMIC、双平衡下变频器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览