Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC1048A

推荐新设计使用

2.25 GHz至18 GHz、MMIC、双平衡下变频器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无源: 无需直流偏置
  • 高IIP3:20 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:25 dB(典型值)
  • LO至IF隔离:20 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:15 dB(典型值)
  • IF带宽:DC至4 GHz
  • 下变频器应用
  • 3 mm × 3 mm、12引脚无铅芯片载体封装

HMC1048A

2.25 GHz至18 GHz、MMIC、双平衡下变频器

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC1048A

EV1HMC1048ALC3B 评估板

产品详情

评估板采用铜厚为0.5盎司(0.7 mil)的4层结构,各铜层之间采用电介质材料。

所有RF走线布设在第1层上,而剩余的所有其他层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为Rogers 4350,提供低损耗性能。中间的预浸材料用于将核心层粘在一起,核心层为符合RoHS标准的ISOLA 370HR层,上下带有铜走线。预浸材料和ISOLA 370HR核心层均用于实现所需的电路板表面厚度。

RF传输线路采用宽度为18 mil且接地间距为13 mil的共面波导(CPWG)模式设计,可实现50 Ω特性阻抗。为了实现较佳RF和热接地性能,在传输线路周围和封装裸露焊盘下方布置尽可能多的电镀通孔。

由于HMC1048ALC3B是一款无源器件,因此无需外部元件。LO和RF引脚均内部交流耦合。IF引脚内部直流耦合。无需IF操作时,使用外部串联电阻。选择处于所需IF频率范围内的值。IF操作需要扩展至直流时,不要超过“绝对最大额定值”部分中规定的IF源和灌电流额定值。

EVAL-HMC1048A
EV1HMC1048ALC3B 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1048A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览