ADV7993
推荐新设计使用具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- C2B通过最长30米的差分双绞线或最长15米的单端电缆发送视频数据和双向控制数据
- 支持的并行视频输入格式包括
- 高达148.5 MHz的8-/10-/12-位交错式Y/C数据
- 高达74.25 MHz的2 × 8位独立Y/C数据
- 嵌入式(SAV/EAV代码)、独立HS/VS/DE、ISP线路/帧有效类型外部时序信号
- 支持的高清视频格式高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)
- C2B链路中内置的双向控制通道,以获得C2B接收器和C2B发射器之间的控制和状态数据
- 支持从C2B接收器远程配置
- 具有本地或远程接口能力的双向GPIO
- 用于视频和控制通道路径的片内高分辨率、高速DAC、缓冲器和滤波器模块
- 从ISP传输帧计数数据,使后端ECU或音响主机能够检测到卡住或跳过的帧
- 视频测试码模式发生器,以便简化系统测试
- 防止电池短路(STB)故障条件时遇到的高压
- 经过工业标准测试,实现汽车EMC/EMI/ESD鲁棒性
概述
- 双线式串行微处理器单元(MPU)接口(兼容I2C)可以在主机或从机模式下运行
- 温度等级:−40°C至+105°C
- 32引脚和40引脚LFCSP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
应用
- 汽车摄像头模块
- 汽车摄像头ECU
- 汽车信息娱乐系统音响主机
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
ADV7993WBCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADV7993WBCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7993的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论