ADV7992

推荐新设计使用

具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • C2B通过最长30米的差分双绞线或最长15米的单端电缆发送视频数据和双向控制数据
  • 支持的并行视频输入格式包括
    • 高达148.5 MHz8-/10-/12-位交错式Y/C数据
    • 2 × 8 位单独的 Y/C 数据,频率高达 74.25 MHz
    • 嵌入式(SAV/EAV代码)、独立HS/VS/DEISP线路/帧有效类型外部时序信号
  • 支持的高清视频格式高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)
  • C2B链路中内置的双向控制通道,以获得C2B接收器和C2B发射器之间的控制和状态数据
    • 支持从C2B接收器远程配置
  • 具有本地或远程接口能力的双向GPIO
  • 用于视频和控制通道路径的片内高分辨率、高速DAC、缓冲器和滤波器模块
  • ISP传输帧计数数据,使后端ECU或音响主机能够检测到卡住或跳过的帧
  • 视频测试码模式发生器,以便简化系统测试
  • 防止电池短路(STB)故障条件时遇到的高压
  • 经过工业标准测试,实现汽车EMC/EMI/ESD鲁棒性
ADV7992
具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器
ADV7992-7993 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adv7992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览