ADRV9003
量产窄带/宽带RF收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有单通道变送器和双通道接收器的高度集成收发器
- 频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz
- 变送器和接收器带宽为 12 kHz 至 40 MHz
- 两个完全集成的小数 N 射频频率合成器
- LVDS 和 CMOS 同步串行数据接口选项
- 低功耗电源监控器和休眠方式
- 多芯片同步功能
- 快速跳频
- 动态配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率
- 可通过 4 线 SPI 完全编程
- 12 mm × 12 mm、196 球 CSP_BGA
ADRV9003是一款高集成度RF收发器,具有单通道发射器、双通道接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。
ADRV9003是一款高性能、高线性度、高动态范围收发器,针对系统性能和功耗进行了优化。该器件可配置,非常适合要求苛刻的低功耗、便携式和电池供电设备。ADRV9003的工作频率范围为30 MHz至6000 MHz,涵盖UHF、VHF、工业、科研和医疗(ISM)频段以及窄带(kHz)和宽带工作频率高达40 MHz的蜂窝频段。ADRV9003支持TDD和FDD操作。
该发射器包含直接变频信号路径,具有出色的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都拥有直流失调校正、正交误差校正(QEC)和可编程数字滤波器,无需在数字基带中提供这些功能。此外,集成多种辅助功能,比如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)以及通用输入/输出(GPIO),提供额外的监测和控制能力。
完全集成的锁相环(PLL)可同时针对发射器、接收器和时钟部分提供高性能、低功耗的小数N分频频率合成。谨慎的设计与布局技术满足高性能个人无线电应用的隔离要求。
集成所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,尽可能减少外部元件数。本振(LO)具有灵活的配置选项且包括快速锁定模式。
该收发器包括低功耗睡眠和监控模式以便在监控通信时节能并延长便携式设备的电池寿命。ADRV9003内核可由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器直接供电并通过标准的四线式串行端口进行控制。其他电压电源用于提供适当的数字接口电平并优化接收器、发射器和辅助转换器性能。
支持使用可配置CMOS或低压差分信号(LVDS)串行同步接口(SSI)选项的高数据速率和低数据速率接口。ADRV9003采用12 mm × 12 mm、196引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
应用
- 关键性任务通信
- 甚高频(VHF)、超高频(UHF)以及高达6 GHz的蜂窝频率
- 时分双工(TDD)和频分双工(FDD)应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 3
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRV9003BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12 mm × 12 mm × 1.17mm) | ||
ADRV9003BBCZ-RL | 196-Ball CSPBGA (12 mm × 12 mm × 1.17mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
ADRV9001 Prototyping Software Wiki Page
该IC具备多样化的高性能和低功耗组合,可满足电池供电型无线电设备的要求,并且能在FDD和TDD模式下工作。
Wideband RF Transceiver Evaluation Software
评估套件提供用于评估和快速原型制作的多个软件驱动程序,以及有助于仿真和滤波器设计的设计工具选项。
Software and Hardware Selection Guide
The ADRV9001 evaluation system can be controlled using two different software packages provided by ADI. The two software packages serve different user types. This document is designed to help the user to better understand the differences between available ADRV9001 software packages and their corresponding hardware configurations.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论