ADPD4100

推荐新设计使用

多模式传感器前端

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多模式模拟前端
  • 8 个输入通道,具有多种工作模式以适应多种传感器测量:
  • 可同步采样的双通道处理
  • 12 个可编程时隙,适用于同步传感器测量
  • 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
    • 8 个发光二极管驱动器,可以同时驱动其中 4 个
  • 灵活的采样速率:0.004 Hz 至 9 kHz(使用内部振荡器)
  • 片内数字滤波
  • 发射和接收信号链的 SNR:100 dB
  • AC 环境光抑制:60 dB 至 1 kHz
  • 总 LED 峰值驱动电流为 400 mA
  • 总系统功耗:30 µW(混合 LED 和 AFE 功率),75 dB SNR 时连续 PPG 测量,25 Hz ODR,100 nA/mA CTR
  • 支持 SPI 通信
  • 512 字节 FIFO 尺寸
ADPD4100
多模式传感器前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD4100-4101

ADPD4100/ADPD4101 评估板

特性和优点

  • 板支持 ADPD4100 和 ADPD4101 填充
  • ADPD4100 (SPI) 是默认板填充
  • 用户可以访问所有输入和输出
  • 包含 3 个单独驱动的绿色 LED
  • 包含 1 个红色 LED 和 1 个红外线 LED
  • 具有用于阻止光学串扰的金属挡板
  • 与 Wavetool 评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 频域绘图
    • 统计分析
    • 到其它应用的数据流

产品详情

EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4100/ADPD4101 光度计前端的简单方法。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为生命体征监测应用实现了一种简单的分立式光学设计,具体而言是一种腕式光学体积描记法 (PPG)。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) LED 和一个红色 LED,这些 LED 都是单独驱动的。板上填充了一个 7 mm2 光电二极管 (PD)。该 PD 没有滤光膜。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚替代套件的引脚。

完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。

利用 Wavetool 评估软件(可以在 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面进行下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能,可以实时对外部分析程序(如 LabVIEW® 或 MATLAB®)进行数据流连接和寄存器配置。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(可以通过 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面获取)供电。除电源要求之外,微控制器还从 ADPD4100 接收串行端口接口 (SPI)(默认)或 I2 C 数据流。这两个板通过一条带状电缆连接在一起。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。还可以使用 SPI(对于 ADPD4100)或 I2C(对于 ADPD4101)将 EVAL-ADPD4000Z-PPG 直接连接到用户的微控制器开发系统。

www.analog.com 上的 ADPD4100/ADPD4101 数据手册提供了 ADPD4100/ADPD4101 的完整规格。使用 EVAL-ADPD4100Z-PPG 时,应参阅 ADPD4000/ADPD4001 数据手册,同时参阅本用户指南。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

eval board
EVAL-ADPD410x-ARDZ

ADPD4100/ADPD4101 Arduino扩展板

特性和优点

  • 可快速轻松启动的板载LED
  • 分离式原型制作板,可满足定制应用需求 
  • 8通道LED和光电二极管连接
  • 标准的0.1英寸接头 

产品详情

EVAL-ADPD4100-ARDZ和EVAL-ADPD4101-ARDZ均为简单的Arduino尺寸分线板,分别用于开发ADPD4100和ADPD4101应用。通过I2C接口的ADPD4101以及通过SPI接口的ADPD4100均为多用途的多模式传感器前端,可以激励多达8个发光二极管(LED),并测量多达8路独立电流输入的返回信号。 

对于这些器件还有多个其他评估平台,包括针对光电容积脉搏波应用优化的 EVAL-ADPD4100Z-PPG,以及针对光学液体分析应用(色度、浊度、荧光)进行优化的参考设计 CN0503。EVAL-ADPD410X-ARDZ板可用于调整这些评估板以满足特定应用要求以及“从头开始”开发新应用。

EVAL-ADPD4100-4101
ADPD4100/ADPD4101 评估板
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EVAL-ADPD410x-ARDZ
ADPD4100/ADPD4101 Arduino扩展板

参考电路

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-27
    使用ADPD4101快速进行光学液体分析
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-07-12 03:49
    Nanopower Smoke Detection System
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20 04:48
    Optical Liquid Analysis in a Flash with ADPD4101 & CN0503
CN0503
Multiple Parameter Optical Liquid Measurement Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD4100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览