ADPD144RI

不推荐用于新设计

带有集成红光/红外线发射器和 AFE 的 PPG 光学传感器模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有集成光学元件的 2.8 mm × 5.0 mm 模块
    • 660 nm LED、880 nm 红外线 LED 和光电二极管
  • 完全集成的 AFE、ADC、LED 驱动器和时序内核
  • 适合在玻璃窗口下面使用的自定义光学封装
  • 可编程的 2 通道、8.5 mA 至 370 mA LED 驱动器
  • 为使用外部 LED 发射器而提供
  • 低功耗
  • 专门针对超低直接光学反射而设计
  • 每个通道具有独立的 AFE 设置
  • I2C 数据和控制接口
  • 脉冲蓄能器,支持每个采样周期 20 位
  • 采样蓄能器,支持每次数据读取高达 27 位
  • 每个通道 16 位或 32 位寄存器或 FIFO 读出
ADPD144RI
带有集成红光/红外线发射器和 AFE 的 PPG 光学传感器模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPD144RI

ADPD144RI 评估板

特性和优点

  • 支持 UART 检测
  • UDP 传输功能
  • ADPD144RI 完全配置
    • 寄存器级别
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD144RIZ-EB 评估板为用户提供了一种用于评估 ADPD144RI 的简单方式,后者是一种完整的测光系统,用于测量来自环境光和来自同步反射发光二极管 (LED) 脉冲的光信号。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。

EVAL-ADPD144RIZ-EB 可以连接两种不同类型的微控制器板:EVAL-ADPDUCZ 或 EVAL-ADPDM3Z 微控制器板。使用 EVAL-ADPDUCZ 时需要一条带状电缆,需要单独订购。

评估板的设计已针对耳式光学体积描记法 (PPG) 测量进行优化。

有关 ADPD144RI, 功能的其他信息,请参阅 ADPD144RI 数据手册。

EVAL-ADPD144RI
ADPD144RI 评估板

最新评论