ADPD106

过期

集成一个输出和SPI的光度测量前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多功能光度测量前端
  • 完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
  • 提供良好的环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
  • 三个370 mA LED驱动器
  • 每个光学样本具有多个灵活的LED短脉冲
  • 20位突发累加器支持每个采样周期20位
  • 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达27位
  • 低功耗工作
  • SPI、I2C接口和1.8 V模拟/数字内核
  • 灵活的采样频率范围:0.122 Hz至3820 Hz
  • FIFO数据操作

推荐替代产品

ADPD1080 推荐用于新设计

光度学前端

ADPD106
集成一个输出和SPI的光度测量前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADPD4000 量产 多模式传感器前端
ADPD1080 推荐用于新设计 光度学前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADPD105

ADPD105评估板

特性和优点

  • 支持UART检测
  • UDP传输特性
  • ADPD105完全配置
    • 寄存器电平
    • 参数水平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD105Z-GEN评估板向用户提供一种将其光纤连接到ADPD105光度测量前端的简单方法,以便在许多不同的应用中评估ADPD105,包括生命体征监护和工业检测。该评估板包括OpenMarket WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户的开发系统连接。


USB端口向EVAL-ADPD105Z-GEN供电。片上稳压器向ADPD105、ADuCM360和FTDI芯片FT232提供电压电源。片上稳压器提供3.3 V和4.3 V LED电源以及可选选项以便添加外部LED电源。该评估板提供LED和光电二极管(PD),可用于手指光电容积脉搏波描记法(PPG)测量以及评估系统的快速功能检查。


原理图、布局图和板本身给出了信号名称以便识别。欲了解有关ADPD105功能的更多信息,请参阅ADPD105数据手册。

EVAL-ADPD105
ADPD105评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览