在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADN8835
推荐新设计使用超紧凑3 A热电冷却器(TEC)控制器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高效率单电感架构
- 用于TEC控制器的集成式低RDSON MOSFET
- TEC电压和电流工作监控
- 无需外部检测电阻
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- PWM驱动器开关频率:2.0 MHz(典型值)
- 外部同步
- 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
- 兼容NTC 或RTD热传感器
- 2.50 V、1%精度基准电压输出
- 温度锁定指示器
- 采用36引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
ADN8835是一款集成TEC控制器的单芯片TEC控制器。它包括线性功率级、脉冲宽度调制(PWM)功率级和两个零漂移、轨到轨斩波放大器。线性控制器采用PWM驱动器工作,在H桥配置下控制内部功率MOSFET。通过测量热传感器反馈电压,并使用集成运算放大器作为比例-积分-微分(PID)补偿器来调理信号,ADN8835通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
ADN8835支持负温度系数(NTC)热敏电阻以及正温度系数(PTC)电阻温度检测器(RTD)。目标温度设置为数模转换器(DAC)或外部电阻分压器的模拟电压输入。
ADN8835温度控制环路利用内置零漂移斩波放大器通过PID补偿方式实现稳定。内部2.50 V基准电压提供精确的1%输出,提供热敏电阻温度检测电桥和分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。它利用零漂移斩波放大器,通过自主模拟温度控制环路可维持出色的长期温度稳定性。
*产品受美国专利第6,486,643号保护
应用
- TEC温度控制
- 光学模块
- 光纤放大器
- 光纤网络系统
- 需要TEC温度控制的仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN8835ACPZ-R7 | 36-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册