ADN8834

推荐新设计使用

超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 获得专利的高效率单电感架构
  • 用于TEC驱动器的集成式低 RDSON MOSFET
  • TEC电压和电流工作监控
  • 无需外部检测电阻
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 2.0 MHz PWM驱动器开关频率
  • 外部同步
  • 集成两个零偏移、轨到轨斩波放大器
  • 支持NTC 或RTD热传感器
  • 2.50 V、1%精度基准电压输出
  • 温度锁定指示器
  • 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADN8834
超紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADN8834
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADN8834

ADN8834 评估板

特性和优点

  • ADN8834的全功能评估板
  • 集成1.5A TEC驱动器的完整TEC控制器
  • 工作电压范围: VIN = 2.7V 至 5.5V
  • TEC电压和电流工作监控
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 外部同步频率范围:1.85 MHz至3.25 MHz
  • NTC热敏电阻连接输入
  • TEC模块线路输出
  • 2.5V基准电压输出
  • 禁用跳线
  • 40mm × 25 mm WLCSP板尺寸
  • 45mm × 25 mm LFCSP板尺寸

产品详情

ADN8834CB-EVALZ和ADN8834CP-EVALZ为可配置评估板,适合各种TEC模块和热敏电阻。 在评估板上,ADN8834利用两对采用H桥配置方式的互补集成式MOSFET提供并控制双向TEC电流。

通过两个片上电阻分压器,TEC冷却和加热电流限值分别设置为1.5 A,最大TEC电压可编程为3V。 温度设定点电流经过优化以适合10 kΩ NTC热敏电阻。 提供片上PID补偿网络元件并通过焊接不同值元件替代以实现温度控制回路和热负载之间的特性匹配,从而实现所需的响应时间和温度稳定性。 通过更改相应的元件值,还可修改TEC冷却和加热电流限值和最大TEC电压设置。

此外,该评估板可插入ADN8833/34基板,后者集成了用于可调谐模拟热PID、温度设定点、最大TEC电流和TEC电压限值的可调元件。

EVAL-ADN8834
ADN8834 评估板

最新评论

近期浏览