Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADMV8432

推荐新设计使用

15.1 GHz至32 GHz,可调带通滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 幅度建立时间:200 ns(典型值)
  • 宽带抑制:≥30 dB
  • 单芯片实现方案
  • 符合RoHS标准的40引脚、6 mm × 6 mm、LFCSP封装
ADMV8432
15.1 GHz至32 GHz,可调带通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADMV8432

ADMV8432 评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验和原型制作
  • 用户自定义电路配置
  • 端接型2.4 mm连接器规范
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ评估板有助于评估具有可选通带频率的ADMV8416和ADMV8432带通滤波器。

ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ评估板的输入端和输出端具有端接型2.4 mm连接器,可高效连接至测试设备和其它电路。

电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。组件放置和电源旁路经过优化设计,可以充分提高电路的灵活性和性能。

所有器件均放置在主面。辅面没有放置任何组件(参见图1和图2)。注意,ADMV8432-EVALZ评估板标记为ADMV8416-EVALZ。ADMV8416和ADMV8432采用相同的印刷电路板(PCB)进行评估。

ADMV8416和ADMV8432数据手册(请访问:www.analog.com)提供ADMV8416和ADMV8432的完整规格。使用评估板时,应同时参阅ADMV8416和ADMV8432数据手册和本用户指南。

EVAL-ADMV8432
ADMV8432 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览