ADMV8416
推荐新设计使用6.3 GHz至18 GHz、可调带通滤波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 幅度建立:200 ns(典型值)
- 宽带抑制:≥20 dB
- 单芯片实现方案
- 符合RoHS标准的40引脚、6 mm × 6 mmLFCSP封装
ADMV8416是一款单芯片微波集成电路(MMIC)可调带通滤波器,具有用户可选的通带频率。3 dB滤波器带宽约为15%的中心频率(fCENTER),20 dB滤波器带宽为37%。此外,施加一个0 V至15 V的模拟fCENTER调谐电压后,fCENTER可在6.8 GHz至16.8 GHz范围内变化。可用通带转折频率(fCORNER)范围为6.3 GHz至18 GHz。这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案。由于采用单芯片设计,该滤波器具有出色的颤噪性能并提供动态可调节解决方案。
应用
- 测试与测量设备
- 军用雷达和电子战 (EW) 系统
- 视频卫星 (VSAT) 通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV8416ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm) | ||
ADMV8416ACPZ-R5 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8416的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论