ADIS16489
推荐新设计使用7自由度惯性传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 三轴数字陀螺仪,±450°/秒动态范围
- ±0.018°轴到轴对齐误差
- 运动中偏置稳定度:5.3°/小时
- 角向随机游动:0.25°/√小时
- 非线性度:0.045°/秒
- 三轴数字加速度计,±18 g动态范围
- 气压计,300 mbar至1100 mbar
- 三轴角度变化和速度变化输出
- 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
- 校准温度范围:-40°C至+85°C
- SPI兼容
- 可编程工作与控制
- 自动和手动偏置校正控制
- 4个FIR滤波器库、120个配置抽头
- 数字I/O:数据就绪报警指示、外部时钟
- 状态监控报警
- 电源管理支持关断/休眠模式
- 可选输入同步时钟:最高2.4 kHz
- 按需对惯性传感器自测
- 按需闪存测试(校验和)
- 单电源供电:3.0 V至3.6 V
- 抗冲击能力:2000 g
- 聚对二甲苯涂层(用于内部电路的防潮层)
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
ADIS16489是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计和一个气压计。ADIS16489中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。
与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16489为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而经济高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。串行外设接口(SPI)和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口。所有内部电路(气压计除外)的聚对二甲苯涂层提供了防湿保护层。
ADIS16489的尺寸和连接器系统与ADIS16375、ADIS16480、ADIS16485和ADIS16488A相同,可大大简化升级过程。它采用约为44 mm × 47 mm × 14 mm的模块封装,配有标准连接器接口。
应用
- 平台稳定与控制
- 导航
- 人员跟踪
- 仪器仪表
- 机器人
参考资料
数据手册 1
技术文章 4
视频 2
器件驱动器 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADIS16489BMLZ-P | 4-Lead Module with Connector Interface (44mm x 42.6mm x 14mm w/EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 19, 2021 - 19_0010 Addition of Integrated Microelectronics Inc. Philippines(IMI) Approved Assembly Site & Magnetometer Change for the ADIS1648X |
||
ADIS16489BMLZ-P | 量产 | |
8月 19, 2021 - 21_0101 ADIS1648X IMU Package Dimension Tolerance Change |
||
ADIS16489BMLZ-P | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16489的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论