ADIN2111

推荐新设计使用

集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合10BASE-T1L IEEE标准802.3cg-2019
  • 电缆长度可达1700 m
  • 带SPI的集成交换机
    • 支持开放联盟10BASE-T1x MACPHY SPI
    • 端口和主机之间的帧转发规则
    • 16个MAC地址过滤器
    • 具有28 kB缓冲区的高优先级和低优先级队列
    • 直通或存储转发操作
    • IEEE 1588时间戳支持
    • 统计计数器
  • 低功耗:77 mW(双电源,1.0 V p-p)
  • 支持1.0 V p-p和2.4 V p-p传输电平
  • 2针MDI(接收、发送)
  • 内部终端电阻器
  • 自动协商功能
  • 诊断
    • TDR电缆故障检测
    • 具有MSE的链路质量指示器
    • 链路诊断和IEEE测试模式
  • 25 MHz晶体或外部时钟输入
  • 1.8 V或3.3 V操作的单电源或双电源
  • 电磁兼容性(EMC)测试标准
    • IEC 61000-4-4电气快速瞬变(±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±4 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±8 kV空气放电)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V/m)
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-3辐射抗扰度(A类)
    • EN55032辐射发射(B级)
  • 小封装:48引线,7 mm×7 mm LFCSP
  • 温度范围
    • 工业温度:-40°C至+85°C
    • 延长温度:-40°C至+105°C
ADIN2111
集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE供电设备(PSE) 1
LTC4296-1 推荐新设计使用 5端口SPoE PSE控制器
PoE受电设备(PD) 1
LTC9111 推荐新设计使用 工业 SPoE PD Controller
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADIN2111

评估具有集成 10BASE-T1L PHY 的 ADIN2111 低复杂度、2 端口以太网交换芯片

特性和优点

  • 用户友好地访问所有 ADIN2111 功能
  • 独立的硬件配置操作
  • 板载 ARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P 超低功耗微控制器

产品详情

EVAL-ADIN2111EBZ 是灵活的平台,可以快速评估 ADIN2111,它是一款稳健、低功耗 10BASE-T1L 2 端口以太网交换芯片。该评估板提供 2 个 10BASE-T1L 通道,具有每秒 10Mbit 的单对以太网 (SPE) 连接,链路距离可达 1.7 公里。ADIN2111 内部交换芯片可在两个 10BASE-T1L 通道和 SPI 主机之间配置为存储转发模式。直通模式也可在端口 1 和端口 2 之间使用,无需 SPI 主机(非托管配置)即可使用。

评估板提供两种操作模式,以实现最大灵活性:通过 USB 端口连接到 PC,可以通过 USB 使用评估固件中的串行命令接口,访问全套 ADIN1100 寄存器设置和功能,例如链路质量监控和诊断。

或者,该板可以在端口 1 和端口 2 之间的直通模式下运行(无固件的非托管配置),其中 EVAL-ADIN2111EBZ 充当网络交换芯片,在 2 个 10BASE-T1L 端口之间转发数据包。通过设置 ADIN2111 硬件配置引脚跳线和开关来配置 2x 链路。2 个板载活动 LED 为每个端口提供链路活动状态指示。

还可以开发定制固件,ADIN2111 驱动程序支持包包括简单的项目示例,以启动定制实施。

SPI 接口提供对交换芯片配置、2 个 PHY 配置以及 SPI 主机和端口之间的数据交换所需的管理寄存器的访问。

eval board
EVAL-ADIN2111D1Z

评估具有电源转发和故障安全数据旁路功能的 ADIN2111 10BASE-T1L 菊花链评估平台板

特性和优点

  • ADIN2111 2 端口工业 10BASE-T1L 交换机
  • 电源转发
  • 电源故障安全电路
  • 板载 Arm® Cortex®-M4

产品详情

EVAL-ADIN2111D1Z 是一款紧凑型评估节点板,具有 ADIN2111 2 端口 10BASE-T1L 开关和 MAX32690 微控制器,专为电源和数据的菊花链连接而设计。

该板可由本地供电,或由 10BASE-T1L 数据线供电(线路上有电源时)。该板还具有故障安全电路,即使菊花链网络中的节点断电也能保证通信。

该板包括一个板载温度传感器和一个 PMOD 连接器,该连接器集成了 I2C、SPI 和 UART 连接,用于外部传感器。

ADIN2111 的完整规格可在 ADI公司提供的 ADIN2111 数据手册中找到,使用 EVAL-ADIN2111D1Z 评估板时,可以参考本用户指南。

EVAL-ADIN2111
评估具有集成 10BASE-T1L PHY 的 ADIN2111 低复杂度、2 端口以太网交换芯片
EVAL-ADIN2111D1Z
评估具有电源转发和故障安全数据旁路功能的 ADIN2111 10BASE-T1L 菊花链评估平台板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIN2111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览