ADF5901

推荐用于新设计

24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 24 GHz至24.25 GHz压控振荡器(VCO)
  • 具有8 dBm输出的2通道24 GHz功率放大器(PA)
  • 单端输出
  • 具有静音功能的2通道Muxed输出
  • 可编程输出功率
  • N分频器TX输出(鉴频器)
  • 24GHz LO输出缓冲器
  • 250MHz信号带宽
  • 电源控制检波器
  • 辅助8位ADC
  • ±5°C温度传感器
  • 4线式串行外设接口(SPI)
  • 静电放电(ESD)性能
    • 人体模型(HBM):2000 V
    • 充电器件模型(CDM):250 V
  • 通过汽车应用认证
ADF5901

24GHz VCO + PGA + 2通道PA输出

提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-TINYRAD

评估 TINYRAD 24 GHz 的演示平台

特性和优点

  • 24 GHz ~ 24.25 GHz MIMO FMCW 雷达
  • 灵活的 FMCW 测量时序
  • 适合目标监测和跟踪
  • 范围分辨率为 60 cm,范围 = 100 m(对于 RCS = 1 m2)
  • 3 dB 波束宽度 = 方位角 75° 和高程 15° ,使用 MIMO 角度估计的方位角分辨率 = 20°
  • 1 PCB,85 mm × 55 mm
  • 正面 2 个发射天线
  • 正面 4 个接收天线
  • 背面 ADF5901 24 GHz 发射单片微波集成电路 (MMIC)
  • 背面 ADF5904 24 GHz MMIC 接收器
  • 背面 ADF4159 13 GHz 锁相环 (PLL)
  • 背面 ADAR7251 16 位、4 通道 ADC
  • 背面 ADSP-BF706 Blackfin DSP
  • 可用自带的软件从电脑端控制所有功能
  • 通过 USB 接口进行外部供电

产品详情

EV-TINYRAD24G 是雷达评估模块,在 24 GHz 频段的工业、科学和医疗 (ISM) 中可应用此模块测试雷达传感。EV-TINYRAD24G 在多输入多输出 (MIMO) 雷达方案中,使用调频连续波 (FMCW) 射频信号和集成天线阵列。组合天线类似于数字波束成形 (DBF) ,使 TINYRAD 模块可以同时检测多个目标的距离、速度和角位置。原始的模数转换器 (ADC) 数据由板载 Blackfin® ADSP-BF706 数字信号处理器 (DSP) 转发到电脑端。电脑评估软件执行雷达信号处理步骤,以产生雷达点云,自带的图形用户界面 (GUI) 可以将雷达点云可视化为距离多普勒图或距离角图。雷达算法的 MATLAB 和 Python 代码也可获得,并可依据用户的要求快速开发用于指定应用程序的代码。

eval board
EVAL-RADAR-MMIC

用于24 GHz FMC雷达的ADF5901、ADF5904和ADF4159芯片组评估板

特性和优点

  • 评估内置ADF5901 24 GHz Tx MMIC、ADF5904 24 GHz Rx MMIC和ADF4159 13 GHz PLL的芯片组
  • 利用随附软件可通过PC控制所有功能

产品详情

EV-RADAR-MMIC2评估板设计用于评估以下器件的性能:24 GHz发射器(Tx)单芯片微波集成电路(MMIC) ADF5901、24 GHz接收器(Rx) MMIC ADF5904以及用于频率调制连续波(FMCW)雷达系统的13 GHz锁相环(PLL) ADF4159。


EV-ADAR-D2S适配器板包含八个AD8129差分接收器放大器,可将基带ADF5904差分信号转换为具有20 dB增益的单端信号。


该评估套件还包含兼容Windows® XP及后续Windows版本的ADI EV-RADAR-MMIC软件,可对该器件轻松编程。


EV-RADAR-MMIC2评估板需要SDP-S或SDP-B板(套件不含该板)。SDP板允许对所有器件进行软件编程。


ADI公司的ADF5901、ADF5904和ADF4159数据手册中列出了有关ADF5901、ADF5904和ADF4159的完整规格,使用评估板时应同时参考UG-866与数据手册。

eval board
EVAL-ADF5901

ADF5901评估板

特性和优点

  • 包含具有2通道PA输出的ADF5901 24 GHz VCO和PGA
  • 包含ADF4159 13 GHz N分频频率合成器
  • 利用随附软件可通过PC控制ADF5901和ADF4159功能

产品详情

EV-ADF5901SD2Z评估板允许用户评估具有2通道PA输出的ADF5901 24 GHz VCO和PGA性能。 图1显示EV-ADF5901SD2Z包含ADF5901、ADF4159、用于本振(LO)输出和两个收发器(Tx)输出的三个高频K型SMA连接器、用于AUX和AUX输出的两个高频SMA连接器、香蕉电源连接器和串行接口连接器。


EV-ADF5901SD2Z评估套件还包含兼容Windows XP及后续版本的软件,可对该器件轻松编程。


EV-ADF5901SD2Z评估板需使用套件未提供的EVALSDP-CS1Z (SDP-S)控制器板, EVAL-SDP-CS1Z允许对ADF5901器件进行软件编程。


ADF5901数据手册提供ADF5901的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



EVAL-TINYRAD
评估 TINYRAD 24 GHz 的演示平台
EVAL-RADAR-MMIC
用于24 GHz FMC雷达的ADF5901、ADF5904和ADF4159芯片组评估板
EVAL-ADF5901
ADF5901评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5901的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览