ADcmXL3021
量产宽带、低噪声、三轴振动传感器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 三轴、数字输出 MEMS 振动检测模块
- 测量范围 ±50 g
- 超低噪声密度, 26 μg/√Hz(MTC模式)
- 宽带宽:DC至10 kHz(3 dB平坦度内,RTS模式)
- 嵌入式快速数据采样:每轴220 kSPS
- 6个数字FIR滤波器,32个抽头(系数),默认选项:
- 高通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 低通滤波器截止频率:1 kHz、 5 kHz、 10 kHz
- 用户可配置数字滤波器选项(32个系数)
- 通过内部FFT进行光谱分析
- 扩展记录长度:每轴2048个仓,提供0.42 Hz至53.7 Hz的用户可配置仓大小
- 手动或基于定时器(自动)触发
- 窗口选项:矩形、Hanning、平顶
- FFT记录均值计算,最高可配置255个记录
- 频谱定义报警监控,每轴6个报警
- 采用统计指标的时域捕获
- 扩展记录长度:每轴4096个样本
- 平均值、标准偏差、峰值、波峰因数、偏度和峰度
- 可配置报警监控
- 实时数据流:每轴上220 kSPS
- 突发模式通信,支持CRC-16差错校验
- 存储:每个轴 10 个数据记录
- 按需自测,带状态标识
- 休眠模式,带外部和定时器驱动唤醒功能
- 数字温度和电源测量
- SPI兼容型串行接口
- 标识寄存器:出厂预编程的序列号、器件ID、用户可编程ID
- 单电源供电:3.0 V 至 3.6 V
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 125°C下自动关断(结温)
- 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装
- 灵活的36 mm、14引脚连接器接口
- 质量:13 g
ADcmXL3021是一个完整的振动检测系统,将高性能振动检测(使用微型机电系统(MEMS)加速度计)和各种信号处理功能相结合,可简化状态监控(CBM)系统中的智能传感器节点开发。MEMS加速度计中的典型超低噪声密度(26 μg/√Hz)支持出色的分辨率。借助宽带宽(3 dB平坦度内为DC至10 kHz),可以跟踪许多机器平台上的振动信号。
信号处理包括高速数据采样(220 kSPS)、4096个时间采样记录长度、滤波、窗口、快速傅立叶变换(FFT)、用户可配置频谱或时间统计报警以及错误标志。串行外设接口(SPI)可以访问包含振动数据和各种用户可配置功能的寄存器结构。
ADcmXL3021采用23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm铝制封装,配有四个安装法兰,可使用标准机器螺丝进行安装。此封装在宽频率范围内可实现与内核传感器的一致机械耦合。电气接口通过36 mm灵活电缆上的14引脚连接器连接,支持各种用于系统对接连接器的位置和方向选项。
ADcmXL3021仅需要采用3.3 V单电源供电,支持-40°C至+105°C的工作温度范围。
应用
- 振动分析
- CBM 系统
- 机器健康
- 仪器仪表和诊断
- 安全关断检测
参考资料
数据手册 1
技术文章 7
视频 5
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMXL3021BMLZ | 14-lead Module with integrated flex connector (27 mm x 23.7 mm x 12.4 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 30, 2020 - 20_0212 ADCMXL1021 / ADCMXL3021 Product Enhancement |
||
ADCMXL3021BMLZ |
这是最新版本的数据手册