ADAR2001
推荐新设计使用10 GHz至40 GHz,1:4通道,4×倍频器/滤波器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4x 输入倍频器(带可编程谐波滤波器)
- 具有独立使能控制的四路差分输出 PA
- 输入频率范围:2.5 GHz 至 10 GHz
- 输出频率范围:10 GHz 至 40 GHz
- 输入功率:−20 dBm (50 Ω)
- 输出功率:5 dBm 差分 (100 Ω)
- 谐波抑制:在整个频率范围内为 -20 dB 至 -40 dB
- 对所有功能进行 3 线或 4 线 SPI 控制
- 通过片内可编程状态机实现快速乘法器/滤波器和变送器的切换和控制
- 片内温度传感器、输出功率检测器和 ADC
- 直流功率:450 mW(2.5 V 电源)
- 40 端子 6 mm × 6 mm LGA 封装
ADAR2001是一款发送器IC,针对毫米波人体扫描应用进行了优化。ADAR2001接受2.5 GHz至10 GHz之间的单端连续波(CW)输入信号,提供增益、4×倍频、谐波滤波、1:4信号分离和四个可独立控制的功率放大器(PA),具有差分输出,旨在直接驱动带差分输入的偶极天线。
所有器件功能和配置选项均可通过ADI公司的3线或4线串行外围设备接口(SPI)进行访问。
ADAR2001还集成了两个状态机,便于简化配置,可控制和快速切换倍频器、滤波器和发送器部分。这些时序控制器通过SPI编程,然后由脉冲输入(复位和推进)操控。
输出功率和芯片温度可由四个片上检测器和一个温度传感器监测,温度传感器的输出复用到一个8位ADC。
ADAR2001仅需一个2.5 V电源,在打开一个通道的情况下功耗为450 mW。
ADAR2001采用紧凑型、40引脚、6 mm × 6 mm LGA封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 毫米波成像
- 安防
- 医疗
- 工业
- 宽带本地振荡器(LO)倍频器/分配器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAR2001ACCZ | 40-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADAR2001ACCZ-R7 | 40-Terminal Land Grid Array [LGA] |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR2001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论