Radioverse_promo_small-new-2020

了解有关RadioVerse的基本知识,以及可用于您下一个无线电应用设计的技术。

探索ADI收发器

AD9375

推荐新设计使用

带有观察路径的集成双射频收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双差分发射器 (Tx)
  • 双差分接收器 (Rx)
  • 带有 2 路输入的观察接收器
  • 完全集成的超低功耗 DPD 励磁器和适合 PA 线性化的自适应引擎
  • 带有 3 路输入的嗅探接收器
  • 调谐范围:300 MHz 到 6000 MHz
  • 线性化信号 BW 到 40 MHz
  • 接收器合成 BW 到 250 MHz
  • 接收器 (Rx) BW:8 MHz 到 100 MHz
  • 支持 FDD 和 TDD 操作
  • 完全集成的独立小数分频射频合成器,可用于发射器 (Tx)、接收器 (Rx)、观察接收器 (ORx) 和时钟生成
  • JESD204B 数字接口
AD9375
带有观察路径的集成双射频收发器
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

技术文章 1

产品亮点 1

申请保密协议

下载包含用户指南、IBIS 模型和 PCB 文件的完整设计文件资源包。


ADI与全球较领先的功率放大器供应商携手,凭借AD9375 DPD优化高效率PA的线性化性能。请访问DPD登录页面,查看具有不同输出功率和频率范围的功率放大器的测试报告

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

MATLAB Profile Generator for AD9371

打开工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

评估套件

eval board
ADRV-DPD1

AD9375小型蜂窝无线电参考设计

特性和优点

  • 带AD9375 DPD和SKY66297-11 PA的完整JESD204B到天线设计
  • 2x2 LTE20、250mW输出功率/每根天线、频段7 FDD
  • 包含所有元件:收发器、PA、LNA、滤波器、电源解决方案
  • 功耗低于10W
  • 采用12V单电源供电
  • 评估套件连接至基带子系统

产品详情

ADRV-DPD1/PCBZ是一款每路径24 dBm、2 × 2多路输入、多路输出(MIMO)无线电板,它使用集成数字预失真(DPD)功能的高集成度射频(RF)收发器AD9375。该无线电板可与双连接器转接板配合使用,以便与EVAL-TPG-ZYNQ3或用于Xilinx Zynq™-7000现场可编程门阵列(FPGA)平台的其他Xilinx®或Avnet评估板接口,该平台具有运行Linux®版本的双核ARM Cortex®-A9处理器。

AD9375小型蜂窝评估软件(SCES),AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI可配置和控制ADRV-DPD1/PCBZ板。请注意,Mykonos收发器评估软件(MTES)和DPD图形用户界面(GUI)软件与ADRV-DPD1/PCBZ不兼容。

有关AD9375的完整规格请参考ADI公司的AD9375数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
ADRV9375

ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板

特性和优点

  • 包含AD9375 DPD的完整无线电卡平台配备高效率PA
  • 窄带和宽带调谐范围
    • ADRV9375-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
    • ADRV9375-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
  • 配有完整的高效率电源解决方案和时钟解决方案,可用于AD9375
  • 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板
  • 采用单个FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9375-W/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示AD9375——首款集成DPD的宽带RF收发器,面向3G/4G小型蜂窝和大规模MIMO。无线电卡提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。此外,封装中包含第三方PA评估卡,用于DPD评估。

ADRV9375-N/PCBZ与ADRV9371-N/PCBZ的匹配网络相同。ADRV9375-W/PCBZ与ADRV9371-W/PCBZ的匹配网络相同。欲了解更多信息,请点击此处。

ADRV-DPD1
AD9375小型蜂窝无线电参考设计
ADRV9375
ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9375的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览