eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8233

推荐用于新设计

50 μA,2 mm × 1.7 mm WLCSP,低噪声,心率监护仪,适用于可穿戴产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全集成的单导联心电图 (ECG) 前端
  • 低静态电源电流:50 μA(典型值)
  • 在关断 (<1 μA 的电源电流) 情况下检测导联开/关状态
  • 共模抑制比:80 dB(直流至 60 Hz)
  • 2 种或 3 种电极配置
  • 高信号增益 (G = 100) 以及隔直流功能
  • 二极可调高通滤波器
  • 接受高达 ±300 mV 的半电池电势
  • 快速恢复功能可改善滤波器建立时间
  • 通用运算放大器
  • 具有可调增益的三极可调低通滤波器
  • 具有关断功能的集成右腿驱动 (RLD) 放大器
  • 单电源供电:1.7 V 至 3.5 V
  • 集成基准缓冲器产生虚地
  • 轨至轨输出
  • 内部 RFI 滤波器
  • 8 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值
  • 关断引脚
  • 2 mm × 1.7 mm WLCSP
AD8233
50 μA,2 mm × 1.7 mm WLCSP,低噪声,心率监护仪,适用于可穿戴产品
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 User Guide

特性和优点

  • Device Configuration Block (DCB)
  • VSM Suite Library Configuration (LCFG)
  • Low Touch Feature

产品详情

This user guide explains the steps in connecting the ADI Study Watch 4.5 to a Microsoft Windows computer using a universal serial bus (USB) or Bluetooth low energy (BLE) for data streaming or logging, and analyzing the vital signs data using the Application Wavetool software.

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 is a product designed to showcase the capabilities of Analog Devices’ biomedical sensors and algorithms for vital sign monitoring.

The Study Watch 4.5 is a wearable, battery-powered device, which enables continuous monitoring and on-demand spot check measurement of photoplethysmography (PPG), electrocardiography (ECG, biopotential based), electrodermal activity (EDA, bioimpedance based), and skin temperature and motion/activity (based on a three-axis accelerometer). The raw sensor data can be parsed through the algorithms embedded within the watch to obtain real-time vital signs such as heart rate (HR), Oxygen saturation (SpO2), and respiration rate (RR).

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

eval board
EVAL-AD8233

AD8233 评估板

特性和优点

  • 即刻可用的HRM前端
  • 采用双电极或三电极配置工作
  • 直接与数据采集和模数转换器(ADC)接口
  • 通过开关可轻松选择模式
  • 支持各种电路配置
  • 3.5 mm电极插孔

产品详情

AD8233CB-EBZ评估板集成AD8233心率监护(HRM)前端,并安装了各种所需的元器件,为健身应用的初始评估提供便利。输入、输出、电源和导联脱落检测引脚路由至测试引脚,可简化连接。开关和跳线可用于设置输入偏置电压、关断(SDN)、右腿驱动关断(RLD SDN)、快速恢复(FR)、直流/交流导联脱落检测模式。


AD8233CB-EBZ评估板为4层板,仅在原边上安装器件。副边上提供橡胶脚以实现机械稳定性。布局图作为视觉辅助和参考设计提供。印刷电路板 (PCB)遵循标准做法进行设计以确保信号完整性并降低生产成本。有关优质WLCSP布局做法,请参考AN-617。


有关AD8233的完整详情可参考ADI公司提供的AD8233数据手册,使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 User Guide
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EVAL-AD8233
AD8233 评估板

最新评论

近期浏览